パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
LM43602 の特徴
- レギュレーション時の静止電流: 27µA
- 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
- EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
- 同期整流器内蔵
- 可変周波数範囲: 200kHz~2.2MHz(デフォルト: 500kHz)
- 外部クロックへの周波数同期
- 内部補償
- 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどあらゆる組み合わせで安定動作
- パワー・グッド・フラグ出力
- プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
- 内部ソフト・スタート: 4.1ms
- 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
- 出力電圧トラッキング制御機能
- 高精度のイネーブルによるシステム UVLO 設定
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH® Power Designerにより、LM43602を使用するカスタム設計を作成
LM43602 に関する概要
LM43602レギュレータは、使いやすい同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、3.5V~36V (絶対最大定格42V)の範囲の入力電圧から、最大2Aの負荷電流を駆動できます。LM43602は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、1A、3Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通および周波数変調への自動移行によって、軽負荷時の効率が向上しています。必要な外部部品はわずかであり、単純で最適なPCBレイアウトに適した端子配置となっています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43602デバイスは、16リードのHTSSOPパッケージ(5.1mm×6.6mm×1.2mm)、およびウェッタブル・フランク付きの16ピンのVSONパッケージで供給されます。