パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
LM46002 の特徴
- レギュレーション時の静止電流:27µA
- 軽負荷時の高効率 (DCM および PFM)
- EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
- 同期整流回路を内蔵
- 可変周波数範囲:200kHz~2.2MHz (デフォルト:500kHz)
- 外部クロックへの周波数同期
- 内部補償
- 各種コンデンサ (セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ) のほとんどの組み合わせで安定動作
- パワー・グッド・フラグ
- プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
- 内部ソフト・スタート:4.1ms
- 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
- 出力電圧トラッキング制御機能
- 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
- ヒカップ・モードによる出力短絡保護
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH® Power Designer により、LM46002 を使用するカスタム設計を作成
LM46002 に関する概要
LM46002 レギュレータは、3.5V~60V の範囲の入力電圧から最大 2A の負荷電流を駆動できる、使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。LM46002 はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率、出力精度、低いドロップアウト電圧を実現します。36V の最大入力電圧に対応し各種負荷電流の選択肢を取りそろえた広範なファミリ (例:LM46001、LM46000、LM43603、LM43602、LM43601、LM43600) をピン互換パッケージで提供しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通と周波数自動低減によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは、わずかな外付け部品のみで動作します。単純で最適な PCB レイアウトが可能になるよう、ピン配置が設計されています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC 低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM46002 デバイスは、リード・ピッチ 0.65mm の16 リード HTSSOP/PWP パッケージ (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm) で供給されます。