LM48100Q-Q1
- Output Fault Detection
- I2C Volume and Mode Control
- Input Mixer and Multiplexer
- High PSRR
- Individual 32-Step Volume Control
- Short Circuit and Thermal Protection
- Advanced Click-and-Pop Suppression
- Low-Power Shutdown Mode
- Available in 14-Pin HTSSOP Package
- Key Specifications:
- Output Power at VDD = 5 V, RL = 8 Ω,
THD+N ≤ 1% 1.3 W (Typical) - Quiescent Power Supply Current at 5 V,
6 mA (Typical) - PSRR at 1 kHz 74 dB (Typical)
- Shutdown current 0.01 µA (Typical)
- Output Power at VDD = 5 V, RL = 8 Ω,
The LM48100Q-Q1 is a single supply, mono, bridge-tied load amplifier with I2C volume control, ideal for automotive applications. A comprehensive output fault detection system senses the load conditions, protecting the device during short circuit events, as well as detecting open circuit conditions.
Operating from a single 5-V supply, the LM48100Q-Q1 delivers 1.3 W of continuous output power to an 8 Ω load with < 1% THD+N. Flexible power supply requirements allow operation from 3 V to 5.5 V. High power supply rejection ratio (PSRR), 74 dB at 1 kHz, allows the device to operate in noisy environments without additional power supply conditioning.
The LM48100Q-Q1 features dual audio inputs that can be mixed/multiplexed to the device output. Each input path has its own independent, 32-step volume control. The mixer, volume control and device mode select are controlled through an I2C compatible interface. An open drain FAULT output indicates when a fault has occurred. Comprehensive output short circuit and thermal overload protection prevent the device from being damaged during a fault condition.
A low power shutdown mode reduces supply current consumption to 0.01 µA. Superior click and pop suppression eliminates audible transients on power-up/down and during shutdown. The LM48100Q-Q1 is available in an 14-pin HTSSOP PowerPAD™ IC package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM48100Q-Q1 Boomer Mono, 1.3-W Audio Power Amplifier With Output Fault Detection and Volume Control データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。