LM4859
- Stereo Speaker Amplifier
- Stereo Headphone Amplifier
- Independent Left, Right, and Mono Volume Controls
- Texas Instruments 3D Enhancement
- I2C Compatible Interface
- Ultra Low Shutdown Current
- Click and Pop Suppression Circuit
- 10 Distinct Output Modes
- Thermal Shutdown Protection
- Available in DSBGA and UQFN packages
Key Specifications
- POUT, Stereo Loudspeakers, 4Ω, 5V,
1% THD+N (LM4859SP), 1.6W (Typ) - POUT, Stereo Loudspeakers, 8Ω, 5V,
1% THD+N, 1.2W (Typ) - POUT, Stereo Headphones, 32Ω, 5V,
1% THD+N, 75mW (typ) - POUT, Stereo Loudspeakers, 8Ω, 3.3V,
1% THD+N, 495mW (typ) - POUT, Stereo Headphones, 32Ω, 3.3V,
1% THD+N, 33mW (typ) - Shutdown Current, 0.06μA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4859 is an integrated audio sub-system designed for stereo cell phone applications. Operating on a 3.3V supply, it combines a stereo speaker amplifier delivering 495mW per channel into an 8Ω load and a stereo headphone amplifier delivering 33mW per channel into a 32Ω load. It integrates the audio amplifiers, volume control, mixer, power management control, and Texas Instruments 3D enhancement all into a single package. In addition, the LM4859 routes and mixes the stereo and mono inputs into 10 distinct output modes. The LM4859 is controlled through an I2C compatible interface. Other features include an ultra-low current shutdown mode and thermal shutdown protection.
Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components.
The LM4859 is available in a 30–bump TL package and a 28–lead UQFN package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4859 Stereo 1.2W Audio Sub-system with 3D Enhancement データシート (Rev. E) | 2013年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (NJD) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点