LM4871
- 出力カップリング・コンデンサ、ブートストラップ・コンデンサ、
スナバ回路が不要 - ユニティ・ゲインで安定動作
- サーマル・シャットダウン保護
- LLP、MSOP、SO、DIP パッケージ
- 外部抵抗によりゲイン設定可能
- LM4861とピンコンパチブル
LM4871 は5V 電源を使用して、THDを10%未満に抑えたまま、3Ω負荷に平均電力3Wを連続供給することができるブリッジ型モ ノラル・オーディオ・パワーアンプです(1)。携帯電子機器での省電力化を図るため、LM4871 にはマイクロパワー・シャット ダウン・モードが付いています。同モードのときの待機時電流IQは0.6µA ( 代表値) です。VDDをSHUTDOWN 端子に印加す ると、マイクロパワー・シャットダウン・モードに入ります。
各種Boomer オーディオ・パワーアンプは、忠実度の高い大きな音声信号を出力することを特に目的として設計されています。外 付け部品がほとんど要らず、2.0V ~ 5.5Vという低い電源電圧で作動します。LM4871 は、出力カップリング・コンデンサ、ブート ストラップ・コンデンサ、またスナバ回路も必要としないため、低消費電力型の携帯システムに最適です。
ほかにLM4871 の特長としては、サーマル・シャットダウン保護機能や、ユニティ・ゲインでの安定動作保証、外付け部品による利 得設定機能などがあります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4871 Boomer® オーディオ・パワーアンプ・シリーズ3Wオーディオ・パワーアンプ( シャットダウン・モード付き) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2004年 10月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。