LM4880
- No bootstrap capacitors or snubber circuits are necessary
- Small Outline (SO) and DIP packaging
- Unity-gain stable
- External gain configuration capability
The LM4880 is a dual audio power amplifier capable of delivering typically 250mW per channel of continuous average power to an 8 load with 0.1% THD+N using a 5V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components using surface mount packaging.
Since the LM4880 does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.
The LM4880 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, as well as an internal thermal shutdown protection mechanism.
The unity-gain stable LM4880 can be configured by external gain-setting resistors.
Key Specifications
- THD+N at 1kHz at 200mW continuous average output power into 8
: 0.1% (max)
- THD+N at 1kHz at 85mW continuous average output power into 32
: 0.1% (typ)
- Output power at 10% THD+N at 1kHz into 8
: 325mW (typ)
- Shutdown current: 0.7µA (typ)
- 2.7V to 5.5V supply voltage range
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4880 Dual 250 mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode (jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2004年 9月 8日 | |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。