LM48824

アクティブ

37mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ

製品詳細

Output power (W) 0.037 Analog supply (min) (V) 2.4 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Load (min) (Ω) 16 PSRR (dB) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Headphone channels Stereo Volume control Yes Shutdown current (ISD) (µA) 2.5 Architecture Class-G Iq per channel (typ) (mA) 0.04
Output power (W) 0.037 Analog supply (min) (V) 2.4 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Load (min) (Ω) 16 PSRR (dB) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Headphone channels Stereo Volume control Yes Shutdown current (ISD) (µA) 2.5 Architecture Class-G Iq per channel (typ) (mA) 0.04
DSBGA (YFQ) 16 3.24 mm² 1.8 x 1.8
  • クラスG の電力効率
  • グラウンドリファレンス・ヘッドフォン出力 – 出力カップリング・コンデンサが不要
  • コモンモード検出機能
  • I2C ボリューム/ モード制御
  • シャットダウン時の高出力インピーダンス
  • 差動入力
  • 高度なクリック/ ポップ・ノイズ低減回路
  • 低消費電力
  • 低THD モード・オプション
  • クラスG の電力効率
  • グラウンドリファレンス・ヘッドフォン出力 – 出力カップリング・コンデンサが不要
  • コモンモード検出機能
  • I2C ボリューム/ モード制御
  • シャットダウン時の高出力インピーダンス
  • 差動入力
  • 高度なクリック/ ポップ・ノイズ低減回路
  • 低消費電力
  • 低THD モード・オプション

LM48824 は、ポータブル機器用に設計されたクラスG グラウンドリファレンス・ステレオ・ヘッドフォン・アンプです。 LM48824 はテキサス・インスツルメンツのグラウンドリファレンス・アーキテクチャーにより、従来のヘッドフォン・アンプで必要とされた大 きなDC コンデンサを不要にし、ボードスペースの削減とシステムコストの最小化を実現します。

LM48824 はテキサス・インスツルメンツの特許出願中のクラスGアーキテクチャーを採用し、従来のクラスAB ヘッドフォン・ア ンプに比べて消費電力を削減しています。 さらに、アンプのグラウンドとヘッドフォンのリターン・ターミナル間の相違を補正す るコモンモード検出機能により、グラウンド電位のミスマッチによって発生するノイズを最小限に抑え、出力ノイズを改善してい ます。

高出力インピーダンス・モードにより、信号の劣化を招かずに外部ソースによるLM48824 の出力駆動が可能です。 その他の 機能として、柔軟な電源条件、差動入力によるノイズ・リダクションの向上、省電力(2.5µA) シャットダウン・モード、ミュー ト機能付きの32ステップI2Cボリューム制御機能などがあります。

LM48824 の優れたクリック/ ポップ抑圧回路は、パワーアップ/ダウン時やシャットダウン時の可聴トランジェントを除去します。 LM48824 は、16 ピン、ピッチ幅0.4mm の超小型micro SMDパッケージ(1.69mm × 1.69mm) で提供されます。

LM48824 は、ポータブル機器用に設計されたクラスG グラウンドリファレンス・ステレオ・ヘッドフォン・アンプです。 LM48824 はテキサス・インスツルメンツのグラウンドリファレンス・アーキテクチャーにより、従来のヘッドフォン・アンプで必要とされた大 きなDC コンデンサを不要にし、ボードスペースの削減とシステムコストの最小化を実現します。

LM48824 はテキサス・インスツルメンツの特許出願中のクラスGアーキテクチャーを採用し、従来のクラスAB ヘッドフォン・ア ンプに比べて消費電力を削減しています。 さらに、アンプのグラウンドとヘッドフォンのリターン・ターミナル間の相違を補正す るコモンモード検出機能により、グラウンド電位のミスマッチによって発生するノイズを最小限に抑え、出力ノイズを改善してい ます。

高出力インピーダンス・モードにより、信号の劣化を招かずに外部ソースによるLM48824 の出力駆動が可能です。 その他の 機能として、柔軟な電源条件、差動入力によるノイズ・リダクションの向上、省電力(2.5µA) シャットダウン・モード、ミュー ト機能付きの32ステップI2Cボリューム制御機能などがあります。

LM48824 の優れたクリック/ ポップ抑圧回路は、パワーアップ/ダウン時やシャットダウン時の可聴トランジェントを除去します。 LM48824 は、16 ピン、ピッチ幅0.4mm の超小型micro SMDパッケージ(1.69mm × 1.69mm) で提供されます。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Boomerオーディオ・パワー・アンプ・シリーズ I2Cボリューム制御機能内蔵クラスGヘッドフォン・アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 3月 12日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​