LM4995
- Available in Space-Saving 0.4mm Pitch DSBGA Package
- Ultra Low Current Shutdown Mode
- BTL Output Can Drive Capacitive Loads
- Improved Click and Pop Circuitry Eliminates Noise during Turn-On and Turn-Off Transitions
- 2.4 - 5.5V Operation
- No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks or Bootstrap Capacitors Required
- Unity-Gain Stable
- External Gain Configuration Capability
- WSON Package: 0.5mm Pitch, 3 x 3 mm
Key Specifications
- PSRR at 3.6V (217Hz & 1kHz): 75 dB
- Output Power at 5.0V, 1% THD+N, 8Ω: 1.3 W (typ)
- Output Power at 3.6V, 1% THD+N, 8Ω: 625 mW (typ)
- Shutdown Current: 0.01µA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4995 is an audio power amplifier primarily designed for demanding applications in mobile phones and other portable communication device applications. It is capable of delivering 1.2W of continuous average power to an 8Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4995 does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption is a primary requirement.
The LM4995 features a low-power consumption shutdown mode, which is achieved by driving the shutdown pin with logic low. Additionally, the LM4995 features an internal thermal shutdown protection mechanism.
The LM4995 contains advanced click and pop circuitry which eliminates noise which would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions.
The LM4995 is unity-gain stable and can be configured by external gain-setting resistors.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM4995 1.3 W Audio Power Amplifier データシート (Rev. G) | 2013年 4月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFQ) | 9 | Ultra Librarian |
| WSON (NGQ) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。