14-pin (PWP) package image

LM5010AMHX/NOPB アクティブ

6 ~ 75V、広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LM5010AMHX/NOPB.B, LM5010AMHX/NOPB.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5010AMHE/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM5010AMH/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

LM5010A の特徴

  • LM5010A-Q1は、車載アプリケーション向けに認定
  • 次の結果でAEC-Q100認定:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲         -40℃~125℃
    • デバイス温度グレード 0: 動作時周囲温度範囲        –40℃~150℃
    • デバイスHBM ESD分類レベル2
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 6V~75Vの広い入力電圧範囲
  • バレー電流制限1.25A
  • スイッチング周波数を最大1MHzまでプログラム可能
  • 80VのNチャネル降圧スイッチを内蔵
  • 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • 入力電圧や負荷の変動に対して動作周波数をほぼ一定に維持
  • 可変出力電圧
  • 2.5V、±2%のフィードバック・リファレンス電圧源
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • サーマル・シャットダウン
  • 放熱特性向上のための露出型熱放散パッド

アプリケーション

  • 通信機器向けの非絶縁型レギュレータ
  • 二次側ポスト・レギュレータ
  • 車載用電子機器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5010A に関する概要

LM5010Ax降圧スイッチング・レギュレータは、LM5010の拡張版で、入力動作範囲が最小6Vに拡張されています。LM5010Axには、1Aを超える負荷電流を供給できる低コストで高効率の降圧レギュレータを実装するため必要な、すべての機能が搭載されています。この高電圧レギュレータはNチャネル降圧スイッチを内蔵し、放熱特性の優れた10ピンWSONパッケージおよび14ピンHTSSOPパッケージで供給されます。コンスタント・オン・タイム制御方式ではループ補償が必要ないため、負荷過渡応答が高速になり、回路の実装が簡単になります。入力電圧とオン時間は反比例の関係にあるため、ラインや負荷が変動しても、動作周波数は一定に保たれます。バレー電流制限の検出は1.25Aに設定されています。追加機能として、VCC低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、ゲート駆動低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限機能があります。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LM5010AMHE/NOPB アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +
LM5010AMH/NOPB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 94 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら