ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 95 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 2.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000014 Duty cycle (max) (%) 97 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 95 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 2.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000014 Duty cycle (max) (%) 97 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~100V
    • 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート・タイマ
    • ピーク電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR 25 Class 5 規格に適合
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • LM5163/LM5164 (100V、0.5A/1A)、LM5013-Q1 (100V、3.5A) とピン互換
    • 短い最小オン / オフ時間:50ns
    • ダイオード・エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 無負荷時のスリープ電流:10µA
    • シャットダウン時の静止電流:3.1µA
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 100V、0.25Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:6V~100V
    • 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
    • 固定 3ms の内部ソフトスタート・タイマ
    • ピーク電流制限保護
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • 機能安全対応
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • CISPR 25 Class 5 規格に適合
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • LM5163/LM5164 (100V、0.5A/1A)、LM5013-Q1 (100V、3.5A) とピン互換
    • 短い最小オン / オフ時間:50ns
    • ダイオード・エミュレーションにより軽負荷時の効率を向上
    • 無負荷時のスリープ電流:10µA
    • シャットダウン時の静止電流:3.1µA
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • COT モード制御アーキテクチャ
    • 100V、0.25Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • 1.2V の内部基準電圧
    • ループ補償部品が不要
    • VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

LM5012 非同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。 LM5012 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用アプリケーションに最適です。

ハイサイド・パワー MOSFET を内蔵した LM5012 は、最大 2.5A の出力電流を供給できます。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。 LM5012 の追加機能には、超低 IQ と革新的なピーク過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ・ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護が含まれます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト・レポート、出力電圧監視を行えます。

LM5012 は、8 ピン SO PowerPAD™ IC パッケージで供給されています。ピン・ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔です。

LM5012 非同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。 LM5012 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用アプリケーションに最適です。

ハイサイド・パワー MOSFET を内蔵した LM5012 は、最大 2.5A の出力電流を供給できます。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。 LM5012 の追加機能には、超低 IQ と革新的なピーク過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ・ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護が含まれます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト・レポート、出力電圧監視を行えます。

LM5012 は、8 ピン SO PowerPAD™ IC パッケージで供給されています。ピン・ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5013 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、3.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ Pin-for-pin 3.5-A version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5012 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 2月 22日
アプリケーション・ノート GB42295 新国家標準対応 eBike 用電源設計 英語版 2025年 9月 3日
アプリケーション・ノート Optimizing Line and Load Regulation in Automotive, 48-V Battery and eBike Apps PDF | HTML 2023年 3月 16日
機能安全情報 LM5012 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 9月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 100V 入力、3.5A、非同期整流降圧 DC/DC コンバータの評価基板

LM5013-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、非同期整流を採用し、高い変換効率を達成する 100V DC/DC 降圧レギュレータを 1 個採用しています。この EVM は、15V ~ 100V の広い入力電圧範囲で動作し、300kHz のスイッチング周波数で 12V のレギュレーション済み出力を供給します。このモジュールの設計は、広い入力電圧範囲 (広いVIN)、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイド パワー MOSFET 内蔵、サイクル単位の過電流保護、高精度イネーブルという特長のある LM5013-Q1 非同期降圧コンバータを採用しています。AEC-Q100 グレード 1 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian