データシート
LM5013
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:6V~100V
- 接合部温度範囲:-40℃~+125℃
- 固定 3.5ms の内部ソフトスタート・タイマ
- ピーク電流制限保護
- 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
- 機能安全対応
- 超低 EMI 要件に最適化
- CISPR 25 class 5 規格に適合
- スケーラブルな産業用電源に最適
- LM5163-Q1/LM5164-Q1 (100V、0.5A/1A)、LM5013-Q1 (100V、3.5A) とピン互換
- 短い最小オン時間 / オフ時間:50ns
- 無負荷時のスリープ電流:10µA
- シャットダウン時の静止電流:3.1µA
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- COT モード制御アーキテクチャ
- 100V、0.25Ω のハイサイド・パワー MOSFET を内蔵
- 1.2V の内部基準電圧
- ループ補償部品が不要
- VCC バイアス・レギュレータとブート・ダイオードを内蔵
- WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
LM5013 非同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。制御可能な最短オン時間は 50ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。 LM5013 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用アプリケーションに最適です。
ハイサイド・パワー MOSFET を内蔵した LM5013 は、最大 3.5A の出力電流を供給できます。コンスタント・オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。 LM5013 の追加機能には、超低 IQ と革新的なピーク過電流保護、内蔵 VCC バイアス電源およびブートストラップ・ダイオード、高精度のイネーブルおよび入力 UVLO、自動復元機能付きのサーマル・シャットダウン保護が含まれます。オープン・ドレインの PGOOD インジケータにより、シーケンシング、フォルト・レポート、出力電圧監視を行えます。
LM5013 は、8 ピン SO PowerPAD™ IC パッケージで供給されています。ピン・ピッチは 1.27mm であり、高電圧アプリケーションに適した間隔です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5013 超低静止電流 (IQ)、100V 入力、3.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 3月 2日 |
アプリケーション・ノート | Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems | PDF | HTML | 2024年 10月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Optimizing Line and Load Regulation in Automotive, 48-V Battery and eBike Apps | PDF | HTML | 2023年 3月 16日 | |||
機能安全情報 | LM5013 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 9月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | LM501x Thermals and Example PCB Design | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 100V 入力、3.5A、非同期整流降圧 DC/DC コンバータの評価基板
LM5013-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、非同期整流を採用し、高い変換効率を達成する 100V DC/DC 降圧レギュレータを 1 個採用しています。この EVM は、15V ~ 100V の広い入力電圧範囲で動作し、300kHz のスイッチング周波数で 12V のレギュレーション済み出力を供給します。このモジュールの設計は、広い入力電圧範囲 (広いVIN)、広いデューティ・サイクル範囲、ハイサイド・パワー MOSFET 内蔵、サイクル単位の過電流保護、高精度イネーブルという特長のある LM5013-Q1 非同期降圧コンバータを採用しています。AEC-Q100 グレード 1 (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点