LM5025C
P チャネルまたは N チャネルのクランプ FET 搭載、最大 90% のデューティ サイクル、90V、アクティブ クランプ電圧モード PWM コントローラ
LM5025C
- Internal Start-Up Bias Regulator
- 3A Compound Main Gate Driver
- Programmable Line Under-Voltage Lockout (UVLO) with Adjustable Hysteresis
- Voltage Mode Control with Feed-Forward
- Adjustable Dual Mode Over-Current Protection
- Programmable Overlap or Deadtime between the Main and Active Clamp Outputs
- Volt x Second Clamp
- Programmable Soft-start
- Leading Edge Blanking
- Single Resistor Programmable Oscillator
- Oscillator UP / DOWN Sync Capability
- Precision 5V Reference
- Thermal Shutdown
Package
- TSSOP-16
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM5025C is a functional variant of the LM5025 active clamp PWM controller. The functional differences of the LM5025C are: The maximum duty cycle of the LM5025C is increased from 80% to 91%. The soft-start capacitor charging current is increased from 20 µA to 90 µA. The VCC regulator current limit threshold is increased from 25 mA to 55 mA. The CS1 and CS2 current limit thresholds have been increased to 0.5V. The internal CS2 filter discharge device has been disabled and no longer operates each clock cycle. The internal VCC and VREF regulators continue to operate when the line UVLO pin is below threshold.
The LM5025C PWM controller contains all of the features necessary to implement power converters utilizing the Active Clamp / Reset technique. With the active clamp technique, higher efficiencies and greater power densities can be realized compared to conventional catch winding or RDC clamp / reset techniques. Two control outputs are provided, the main power switch control (OUT_A) and the active clamp switch control (OUT_B). The two internal compound gate drivers parallel both MOS and Bipolar devices, providing superior gate drive characteristics. This controller is designed for high-speed operation including an oscillator frequency range up to 1MHz and total PWM and current sense propagation delays less than 100 ns. The LM5025C includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 13V to 90V. Additional features include: Line Under Voltage Lockout (UVLO), softstart, oscillator UP/DOWN sync capability, precision reference and thermal shutdown.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5025C Active Clamp Voltage Mode PWM Controller データシート (Rev. C) | 2013年 3月 21日 | |||
| ユーザー・ガイド | LM5025 Isolated Active Clamp Forward Converter Ref Design User Guide | 2012年 1月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5025C Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。