LM5109B-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results
- Device Temperature Grade 1
- Device HBM ESD Classification Level 1C
- Device CDM ESD Classification Level C4A
- Drives Both a High-Side and Low-Side N-Channel
MOSFET - 1-A Peak Output Current (1.0-A Sink/1.0-A
Source) - Independent TTL/CMOS Compatible Inputs
- Bootstrap Supply Voltage to 108-V DC
- Fast Propagation Times (30 ns Typical)
- Drives 1000-pF Load with 15-ns Rise and Fall
Times - Excellent Propagation Delay Matching (2 ns
Typical) - Supply Rail Under-Voltage Lockout
- Low Power Consumption
- Thermally-Enhanced WSON-8 Package
The LM5109B-Q1 is a cost effective, high voltage gate driver designed to drive both the high-side and the low-side N-Channel MOSFETs in a synchronous buck or a half bridge configuration. The floating high-side driver is capable of working with rail voltages up to 90 V. The outputs are independently controlled with TTL/CMOS compatible logic input thresholds. The robust level shift technology operates at high speed while consuming low power and providing clean level transitions from the control input logic to the high-side gate driver. Under-voltage lockout is provided on both the low-side and the high-side power rails. The device is available in the thermally enhanced WSON(8) packages.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5109B-Q1 High Voltage 1-A Peak Half Bridge Gate Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2015年 12月 8日 | ||
アプリケーション概要 | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
アプリケーション概要 | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 2020年 2月 28日 | ||||
その他の技術資料 | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 2018年 10月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。