パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LM5145 の特徴
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
- 広い入力電圧範囲:6V~75V
- フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
- 出力電圧を 0.8V~60V の範囲で調整可能
- 40ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
- 140ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
- CISPR 32 要件に最適化
- スイッチング周波数:100kHz~1MHz
- SYNC In および SYNC Out 機能
- ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
- 標準の VTH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
- 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
- 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
- ローサイドのソフトスタートによるプリバイアス付きスタートアップ
- 高速のラインおよび負荷過渡応答
- ライン・フィードフォワード付きの電圧モード制御
- ゲイン帯域幅の高いエラー・アンプ
- 本質的な保護機能による堅牢な設計
- 可変出力電圧ソフトスタート
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- ヒステリシス付きの入力 UVLO
- VCC とゲート駆動の UVLO 保護
- 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LM5145 を使用するカスタム設計を作成
LM5145 に関する概要
LM5145 75V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 40ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5145 は最低 6V の入力電圧ディップ中も動作を継続し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用制御、ロボティクス、データコム、RF パワー・アンプのアプリケーションに理想的です。
強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。