LM5574-Q1

アクティブ

75V、0.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 0.5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 75 Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Soft Start Adjustable, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 70 Iq (typ) (µA) 1000 Duty cycle (max) (%) 95
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 75V、750mΩ、N チャネルMOSFET 内蔵
  • 6V から75Vまでの広い入力電圧範囲
  • 設定可能な出力電圧の下限は1.225V
  • リファレンス精度1.5%
  • 動作周波数は単一抵抗を使用して50kHz~500kHzの範囲で設定可能
  • マスタ/ スレーブ型周波数同期機能
  • 設定可能なソフトスタート
  • エミュレーテッド電流モード制御アーキテクチャ
  • 広帯域エラー・アンプ
  • 保護機能内蔵
  • 75V、750mΩ、N チャネルMOSFET 内蔵
  • 6V から75Vまでの広い入力電圧範囲
  • 設定可能な出力電圧の下限は1.225V
  • リファレンス精度1.5%
  • 動作周波数は単一抵抗を使用して50kHz~500kHzの範囲で設定可能
  • マスタ/ スレーブ型周波数同期機能
  • 設定可能なソフトスタート
  • エミュレーテッド電流モード制御アーキテクチャ
  • 広帯域エラー・アンプ
  • 保護機能内蔵

LM5574は使い勝手の良いSIMPLE SWITCHER®降圧型レギュレータで、最小限の部品を使用して堅牢な電源の設計、最適化 を行うことができます。入力電圧6 ~ 75V で動作し、連続出力電流は0.5A です。750mΩ、N チャネル MOSFETを内蔵してい ます。エミュレーテッド電流モード・アーキテクチャの採用により、内部ライン・レギュレーション、高速負荷応答を実現するとともに、 電流モード・レギュレータにありがちな狭いデューティ・サイクルによる制約がない状態でのループ補償が容易になっています。動作 周波数は50kHz ~ 500kHz の範囲で設定が可能なため、サイズと効率の点で最適化が図れます。EMI を低減するために、周波 数同期ピンを使用してLM2557xおよびLM557xファミリの複数のIC を互いに同期させた動作や、外部クロックとの同期動作が可 能です。LM5574 では、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、外部シャットダウンを非常に安定した状 態で行うことができます。この製品はTSSOP-16 パッケージで供給されます。LM5574 は、WEBENCH® オンライン設計支援ツー ルのフルセットでサポートされています。

LM5574は使い勝手の良いSIMPLE SWITCHER®降圧型レギュレータで、最小限の部品を使用して堅牢な電源の設計、最適化 を行うことができます。入力電圧6 ~ 75V で動作し、連続出力電流は0.5A です。750mΩ、N チャネル MOSFETを内蔵してい ます。エミュレーテッド電流モード・アーキテクチャの採用により、内部ライン・レギュレーション、高速負荷応答を実現するとともに、 電流モード・レギュレータにありがちな狭いデューティ・サイクルによる制約がない状態でのループ補償が容易になっています。動作 周波数は50kHz ~ 500kHz の範囲で設定が可能なため、サイズと効率の点で最適化が図れます。EMI を低減するために、周波 数同期ピンを使用してLM2557xおよびLM557xファミリの複数のIC を互いに同期させた動作や、外部クロックとの同期動作が可 能です。LM5574 では、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、外部シャットダウンを非常に安定した状 態で行うことができます。この製品はTSSOP-16 パッケージで供給されます。LM5574 は、WEBENCH® オンライン設計支援ツー ルのフルセットでサポートされています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38010-Q1 アクティブ 車載、4.2V ~ 80V、1A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5574/LM5574Q SIMPLE SWITCHER® 入力75V、出力0.5A、降圧型スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2009年 3月 23日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
アプリケーション・ノート Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1568 LM5574 Evaluation Board (Rev. C) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012年 8月 19日
ユーザー・ガイド Application Note 1568 LM5574 Evaluation Board (jp) 2010年 4月 2日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 0.5 Amp Buck Regulator Using The LM5574 and LM25574 (jp) 2007年 3月 17日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5574EVAL — 75V、0.5A、降圧スイッチング・レギュレータ

The LM5574 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5574 regulator IC. The evaluation board provides a 5V output with a 0.5A current capability. The ultra-wide input voltage ranges (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5574 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM310A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5574 PSpice Average Model

SNVM311.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5574 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM933.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5574 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM934A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian