LM61
- 較正済み線形スケール係数: 10mV/℃
- -30℃~100℃の動作温度範囲
- リモート・アプリケーションに最適
- UL認定のコンポーネント
- 25℃において±2℃または±3℃の精度(最大値)
- -25℃~85℃について±3℃の精度(最大値)
- -30℃~100℃について±4℃の精度(最大値)
- 10mV/℃の温度勾配(最大値)
- 電源電圧範囲: 2.7V~10V
- 消費電流: 25℃において125µA (最大値)
- 非直線性: ±0.8℃ (最大値)
- 出力インピーダンス: 800Ω (最大値)
アプリケーション
- 携帯電話
- コンピュータ
- 電源モジュール
- バッテリ管理
- FAXマシン
- プリンタ
- HVAC
- ディスク・ドライブ
- 家電製品
All trademarks are the property of their respective owners.
LM61デバイスは高精度の統合回路温度センサで、単一の2.7V電源により動作し、-30℃~100℃の温度範囲を検出できます。LM61の出力電圧は温度に正比例(10mV/℃)し、DCオフセットは600mVです。このオフセットにより、負電源を必要とせずに負温度を読み取れます。LM61 の公称出力電圧は、-30℃~100℃ の温度範囲について 300mV~1600mV です。LM61 は、室温で ±2℃、-25℃~85℃の温度範囲全体にわたって±3℃の精度を維持するよう較正済みです。
LM61の線形出力、600mVのオフセット、工場での較正により、単一電源の環境で負温度の読み取りが要求される場合に必要な外部回路が簡素化されます。静止電流が125µA未満なので、自己発熱が非常に少なく、静止空気中で0.2℃以下に抑えられています。LM61は本質的に低消費電力であり、様々なロジック・ゲートの出力から直接電源を供給できるので、専用の制御端子を備えていなくても容易にシャットダウンができます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM61 2.7V、SOT-23またはTO-92温度センサ データシート (Rev. J 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2016年 12月 19日 |
証明書 | UL Report Vol1-Sec3 Description E232195 | 2018年 8月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Tiny Temperature Sensors for Remote Systems | 2003年 2月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点