LM74700-EP
- 3.2V~65V の入力範囲 (スタートアップ時 3.9V)
- 逆電圧定格:-65V
- 外部の N チャネル MOSFET 用のチャージ・ポンプ
- アノードからカソードへの順方向電圧降下レギュレーション:20mV
- イネーブル・ピン機能
- シャットダウン時電流 (EN=LOW):1µA
- 動作時静止電流 (EN=HIGH):80µA
- ピーク・ゲート・ターンオフ電流:2.3A
- 逆電流阻止に対する高速応答: < 0.75µs
- 適切な TVS ダイオードにより車載用 ISO7637 過渡要件に適合
- 8 ピンの SOT-23 パッケージ (2.90mm × 1.60mm) で供給
- 軍用温度範囲 (-55℃~+125°C)
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 長い製品ライフ・サイクル
- 長期にわたる製品変更通知
- 製品のトレーサビリティ
LM74700-EP は、外部の N チャネル MOSFET と組み合わせることで理想ダイオード整流器として動作し、20mV の順方向電圧降下で低損失逆極性保護を実現する理想ダイオード・コントローラです。入力電源電圧範囲が 3.2V~65V と広いため、12V、24V、48V のシステムなど多くの一般的な DC バス電圧を制御できます。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。
このデバイスは、MOSFET のゲートを制御し、順方向電圧降下を 20mV にレギュレートします。このレギュレーション方式により、逆電流発生時に MOSFET を穏やかにオフにでき、DC 逆電流を確実にゼロにします。このデバイスは、逆電流阻止への応答が高速 (0.75µs 未満) なため、電源障害および入力マイクロ短絡状況で出力電圧のホールドアップ要件を持つシステムに適しています。
LM74700-EP コントローラは、外部のNチャネルMOSFETに対してチャージ・ポンプによるゲート駆動を行います。LM74700-EP は電圧定格が高いため、車載用 ISO7637 保護のシステム設計が簡単になります。イネーブル・ピンが LOW のとき、コントローラはオフで、消費電流は約 1µA です。LM74700-EP は、TA = -55℃~+125℃の温度範囲で完全に動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM74700-EP 低静止電流 (Iq) 理想ダイオード・コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020年 11月 30日 |
* | 放射線と信頼性レポート | LM74700-EP Reliability Report | PDF | HTML | 2021年 9月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74700DDFEVM — LM74700-Q1 車載対応、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード・コントローラ (DDF パッケージ) の評価基板
LM74700DDFEVM は、車載、3.2V ~ 65V、静止電流 (IQ) 80μA の理想ダイオード・コントローラ (DDF パッケージ) である LM74700-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル・パワー MOSFET を使用して、低静止電流 (IQ) と非常に低い順方向電圧を達成するダイオードをエミュレートし、IC に流れるリーケージ電流を低減する方法を提示します。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。