パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RNP) | 30 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LM76003 の特徴
- 同期整流器内蔵
- 入力電圧:3.5V~60V (最大値 65V)
- 出力電流
- LM76002: 2.5A
- LM76003: 3.5A
- 出力電圧:1V から VIN の 95% まで
- レギュレーション時の静止電流:15µA
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 65ns (標準値)
- tOFF-MIN = 95ns (標準値)
- システム・レベルの特長
- 外部クロックへの同期
- パワー・グッド・フラグ
- 高精度のイネーブル
- 可変ソフトスタート (デフォルト 6.3ms)
- 電圧トラッキング機能
- FPWM 動作をピンで選択可能
- 可変周波数範囲:300kHz~2.2MHz
- 軽負荷時に効率の高いアーキテクチャ (PFM)
- 保護機能
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
- LM76002/LM76003 を使用するカスタム設計を WEBENCH® Power Designer により作成
LM76003 に関する概要
LM76002/LM76003 レギュレータは、最大 60V の入力から最大 2.5 A (LM76002) または 3.5 A (LM76003) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC-DC コンバータです。LM76002/LM76003 は、非常に小さいソリューション・サイズで非常に高い効率と出力精度を実現します。ピーク電流モード制御が採用されています。スイッチング周波数の設定、同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、効率が向上します。このデバイスは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されており、クラス最高の EMI (CISPR22) および熱性能を実現しています。保護機能として、入力低電圧誤動作防止、サーマル・シャットダウン、サイクル単位の電流制限、短絡保護が搭載されています。LM76002/LM76003 デバイスは、ウェッタブル・フランク付きの WQFN 30 ピン・リードレス・パッケージで供給されます。