LM78L
- For lower cost alternative, see the UA78L
- Input voltage up to 30 V
- Output voltage tolerances of ±5% over the temperature range
- Available output voltages: 5 V, 6.2 V, 8.2 V, 9 V, 12 V, and 15 V
- Output current of 100 mA
- Output transistor safe area protection
- Internal thermal overload protection
- Internal short-circuit current limit
- No external components
- Available in tiny DSBGA package
- Available in 3-pin TO-92 and 8-pin SOIC low profile packages
The LM78L series (LM78Lxx throughout this document) of three terminal positive regulators is available with several fixed output voltages, making them useful in a wide range of applications. Used as a Zener-diode and resistor combination replacement, the LM78Lxx usually provides an effective output impedance improvement of two orders of magnitude and lower quiescent current. These regulators can provide local, on-card regulation, eliminating distribution problems associated with single-point regulation. The available voltages allow the LM78Lxx to be used in logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid-state electronic equipment.
The LM78Lxx is available in the plastic TO-92 (LP) package, the SOIC (D) package, and a chip-sized package (8-Bump DSBGA) using TIs DSBGA package technology. With adequate heat sinking, the regulator can deliver 100-mA output current. Current limiting is included to limit the peak output current to a safe value. Safe area protection for the output transistors is provided to limit internal power dissipation. If internal power dissipation is too high for the heat sinking provided, the thermal shutdown circuit prevents the IC from overheating.
See the AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package application note for DSBGA considerations. For more information on the TO-92 package, see the TO-92 Packing Options/Ordering Instructions application report.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM78L 100-mA Fixed Output Linear Regulator データシート (Rev. L) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 | ||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) | 2013年 5月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) | 2013年 5月 6日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LM78L05 MWC 3-Terminal Positive Regulators | 2012年 9月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) | 2010年 6月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Packaging Limits Range of Linear Regulators | 2010年 5月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) | 2008年 6月 4日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators | 1999年 10月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPB) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。