LM8801
The LM8801 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell and input voltage rails from 2.3V to 5.5V. It provides up to 600 mA load current over the entire input voltage range.
The LM8801 has a mode-control pin that allows the user to select continuous PWM operation over the complete load range or an auto PFM-PWM mode that changes modes automatically depending on the load. During PWM mode, the device operates at a fixed-frequency of 6 MHz (typ.). In Auto PFM-PWM mode, hysteretic PFM extends the battery life through reduction of the quiescent current during light loads and system standby.
The LM8801 is available in a 6-bump micro SMD package. Only three compact external surface-mount components, an inductor and two capacitors, are required.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Precision 6MHz, 600 mA Sync Step-Down DC-DC Converter for Mobile Apps (jp) データシート (Rev. G 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2011年 10月 11日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1961 LM8801 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFQ) | 6 | Ultra Librarian |
DSBGA (YQA) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点