LM95010

アクティブ

SensorPath インターフェイス搭載、±2℃、温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -20 to 125 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type 1-wire Sensor Path Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply current (max) (µA) 750 Temp resolution (max) (bps) 10 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -20 to 125 Supply voltage (min) (V) 3 Interface type 1-wire Sensor Path Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply current (max) (µA) 750 Temp resolution (max) (bps) 10 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • SensorPath バス
    • 4 つのハードウェア プログラム可能なアドレス
  • 温度検出
    • 0.25℃の分解能
    • 最大温度読み取り値、‌127.75℃
  • 8 リードの VSSOP パッケージ
  • 主な仕様:
    • 温度センサの精度:±2℃ (最大)
    • 温度範囲:-20 ~ +125℃
    • +3.0 ~ +3.6V の電源電圧
    • 電源電流:0.5mA (代表値)
    • 変換時間 14 ~ 1456ms
  • SensorPath バス
    • 4 つのハードウェア プログラム可能なアドレス
  • 温度検出
    • 0.25℃の分解能
    • 最大温度読み取り値、‌127.75℃
  • 8 リードの VSSOP パッケージ
  • 主な仕様:
    • 温度センサの精度:±2℃ (最大)
    • 温度範囲:-20 ~ +125℃
    • +3.0 ~ +3.6V の電源電圧
    • 電源電流:0.5mA (代表値)
    • 変換時間 14 ~ 1456ms

LM95010 はデジタル出力の温度センサで、SensorPath インターフェイスと互換性のある 1 線インターフェイスを搭載しています。温度に比例する差動電圧を生成する ΔVbe アナログ温度センシング技術を使用しています。この電圧は、シグマ デルタ A/D コンバータを使用してデジタル化されます。LM95010 はハードウェア モニタ システムの一部であり、スーパー I/O などの PC システム ヘルス コントローラ (マスタ) と最大 7 つのスレーブ (そのうち 4 つは LM95010) の 2 つの部分で構成されています。SensorPath を使用することで、LM95010 はマスタによって制御され、自身のダイ温度をマスタに通知します。SensorPath のデータはパルス幅にエンコードされるため、LM95010 を多くの汎用マイコンに簡単に接続できます。

LM95010 はデジタル出力の温度センサで、SensorPath インターフェイスと互換性のある 1 線インターフェイスを搭載しています。温度に比例する差動電圧を生成する ΔVbe アナログ温度センシング技術を使用しています。この電圧は、シグマ デルタ A/D コンバータを使用してデジタル化されます。LM95010 はハードウェア モニタ システムの一部であり、スーパー I/O などの PC システム ヘルス コントローラ (マスタ) と最大 7 つのスレーブ (そのうち 4 つは LM95010) の 2 つの部分で構成されています。SensorPath を使用することで、LM95010 はマスタによって制御され、自身のダイ温度をマスタに通知します。SensorPath のデータはパルス幅にエンコードされるため、LM95010 を多くの汎用マイコンに簡単に接続できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM95010 デジタル温度センサ、SensorPath バス付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 2月 1日
ホワイト・ペーパー Cost Effective Partitioning of IO & Mgm Func in PCs - Intro of SensorPath Tech 2004年 1月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

DIGITALTEMPSENSORSEVM-SW Eval Board Software for Hardware Monitors and Digital Temp Sensors

Evaluation Board Software for Hardware Monitors and Digital Temperature Sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
LM63 ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM64 ファン制御機能と 5 個の GPIO 搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM71 SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM71-Q1 車載グレード、SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM73 I2C/SMBus インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM86 SMBus インターフェイス搭載、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM89 SMBus インターフェイス搭載、バス共有向けの 2 個のアドレス使用、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM90 SMBus インターフェイス搭載、リモート / ローカル温度センサ LM93 ハードウェア・モニタと 16 個の電源電圧モニタ搭載、2 個のリモートと 1 個のローカル温度センサ LM95010 SensorPath インターフェイス搭載、±2℃、温度センサ LM95071 SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95221 ベータ補償機能と SMBus/I2C インターフェイス搭載、±3℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95231 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95235 SMBus とベータ補償機能搭載、65/90nm ダイオード向け、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM95235-Q1 車載グレード、TruTherm テクノロジー採用、SMBus 搭載、±2℃、リモート / ローカル温度センサ LM96000 ファン制御機能と 6 個の電源電圧モニタ搭載、ハードウェア・モニタ LM96080 ファン速度モニタと電源電圧モニタ搭載、1 個のローカル温度センサ LM96163 ベータ補償機能とファンの速度制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM99 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
サポート・ソフトウェア

SENSOREVAL Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
LM63 ファン制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM64 ファン制御機能と 5 個の GPIO 搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM71 SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM71-Q1 車載グレード、SPI インターフェイス搭載、±1.5℃、温度センサ LM73 I2C/SMBus インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM75A I2C/SMBus インターフェイス搭載、精度 2℃、業界標準の温度センサ LM86 SMBus インターフェイス搭載、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM89 SMBus インターフェイス搭載、バス共有向けの 2 個のアドレス使用、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM90 SMBus インターフェイス搭載、リモート / ローカル温度センサ LM93 ハードウェア・モニタと 16 個の電源電圧モニタ搭載、2 個のリモートと 1 個のローカル温度センサ LM95010 SensorPath インターフェイス搭載、±2℃、温度センサ LM95071 SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95172-Q1 車載グレード、200℃ に対応、SPI インターフェイス搭載、±1℃、温度センサ LM95214 SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ LM95221 ベータ補償機能と SMBus/I2C インターフェイス搭載、±3℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95231 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95233 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、デュアル、リモート / ローカル温度センサ LM95234 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、±2℃、クワッド、リモート / ローカル温度センサ LM95235 SMBus とベータ補償機能搭載、65/90nm ダイオード向け、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM95235-Q1 車載グレード、TruTherm テクノロジー採用、SMBus 搭載、±2℃、リモート / ローカル温度センサ LM95241 ベータ補償機能と SMBus/I2C インターフェイス搭載、±1.25℃、デュアル、リモート /ローカル温度センサ LM95245 SMBus とベータ補償機能搭載、45nm ダイオード向け、±0.75℃、リモート / ローカル温度センサ LM96000 ファン制御機能と 6 個の電源電圧モニタ搭載、ハードウェア・モニタ LM96080 ファン速度モニタと電源電圧モニタ搭載、1 個のローカル温度センサ LM96163 ベータ補償機能とファンの速度制御機能搭載、1 個のリモート / ローカル温度センサ LM99 TruTherm テクノロジー採用、SMBus インターフェイス搭載、デュアル、リモート / ローカル温度センサ
高精度 ADC
ADC128D818 温度センサと I2C インターフェイス搭載、内部と外部の電圧リファレンスに対応、12 ビット、82SPS、8 チャネル・デルタ・シグマ ADC
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ