LM98640QML-SP

アクティブ

LVDS 出力、デュアルチャネル、14 ビット、40MSPS アナログ・フロント・エンド

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Number of channels 2 Sample rate (Msps) 40 Gain (min) (dB) -3.8 Gain (max) (dB) 18.4 Pd (typ) (mW) 356 Supply voltage (max) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Output data format LVDS Rating Space
Resolution (Bits) 14 Number of channels 2 Sample rate (Msps) 40 Gain (min) (dB) -3.8 Gain (max) (dB) 18.4 Pd (typ) (mW) 356 Supply voltage (max) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Output data format LVDS Rating Space
CFP (NBB) 68 582.2569 mm² 24.13 x 24.13
  • 放射線耐性を強化
    • TID: 100krad(Si)
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性: LET= 120MeV-cm2/mg
    • 120MeV-cm2/mgまで単一イベント機能割り込み(SEFI)なし
    • SMD 5962R1820301VXC
  • ADC分解能:14ビット
  • ADCサンプリング・レート: 5MSPS~40MSPS
  • 入力レベル: 2.85V
  • 電源電圧: 3.3Vおよび1.8V(公称値)
    • 15MSPSでチャネルごとに125mW
    • 40MSPSでチャネルごとに178mW
  • CCDまたはCISセンサ用のCDSまたはS/H処理
    • CDSまたはS/Hのゲイン:0dBまたは6dB
  • チャネルごとにアナログ・ゲインをプログラム可能
    • 256ステップ、範囲-3dB~18dB
  • アナログ・オフセット訂正をプログラム可能
    • 密および粗DAC分解能:±8ビット
    • 密DAC範囲: ±5mV
    • 粗DAC範囲: ±250mV
  • 入力クランプ電圧をプログラム可能
  • サンプル・エッジをプログラム可能:ピクセル期間の1/64
  • 15MHzでのINL: ±3.5LSB
  • ノイズ・フロア: -79dB
  • クロストーク: -80dB
  • 動作温度範囲: -55°C~125°C
  • 放射線耐性を強化
    • TID: 100krad(Si)
    • 単一イベント・ラッチアップ(SEL)耐性: LET= 120MeV-cm2/mg
    • 120MeV-cm2/mgまで単一イベント機能割り込み(SEFI)なし
    • SMD 5962R1820301VXC
  • ADC分解能:14ビット
  • ADCサンプリング・レート: 5MSPS~40MSPS
  • 入力レベル: 2.85V
  • 電源電圧: 3.3Vおよび1.8V(公称値)
    • 15MSPSでチャネルごとに125mW
    • 40MSPSでチャネルごとに178mW
  • CCDまたはCISセンサ用のCDSまたはS/H処理
    • CDSまたはS/Hのゲイン:0dBまたは6dB
  • チャネルごとにアナログ・ゲインをプログラム可能
    • 256ステップ、範囲-3dB~18dB
  • アナログ・オフセット訂正をプログラム可能
    • 密および粗DAC分解能:±8ビット
    • 密DAC範囲: ±5mV
    • 粗DAC範囲: ±250mV
  • 入力クランプ電圧をプログラム可能
  • サンプル・エッジをプログラム可能:ピクセル期間の1/64
  • 15MHzでのINL: ±3.5LSB
  • ノイズ・フロア: -79dB
  • クロストーク: -80dB
  • 動作温度範囲: -55°C~125°C

LM98640QML-SPは完全に統合された、高性能の14ビット、5MSPS~40MSPSの信号処理ソリューションです。シリアルLVDS出力フォーマットは、シングル・イベントの暴露時に適切に動作し、データの消失を防止します。LM98640QML-SPには適応型電力スケーリング機能があり、動作周波数と必要なゲインに基づいて消費電力を最適化できます。相関二重サンプリング(CDS)を活用する革新的なアーキテクチャにより、高速な信号スループットを達成しています。この機能はCCDアレイや、サンプル・アンド・ホールド(S/H)入力(CISやCMOSの画像センサ用)に主に採用されるものです。サンプリング・エッジは、ピクセル期間の1/64の分解能にプログラム可能です。CDSとS/Hはどちらも、ゲインを0dBまたは6dBにプログラム可能です。信号パスは、2つの±8ビット・オフセット訂正DACを活用して粗および密のオフセット訂正を行い、8ビットのプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)を各入力について別々にプログラム可能です。その後信号は、2つのオンチップの14ビット、40MHz高性能A/Dコンバータ(ADC)に送られます。完全差動処理チャネルによりノイズ耐性が非常に優れており、1xゲインにおいてノイズ・フロアが-79dBと、非常に低い値を実現しています。

LM98640QML-SPは完全に統合された、高性能の14ビット、5MSPS~40MSPSの信号処理ソリューションです。シリアルLVDS出力フォーマットは、シングル・イベントの暴露時に適切に動作し、データの消失を防止します。LM98640QML-SPには適応型電力スケーリング機能があり、動作周波数と必要なゲインに基づいて消費電力を最適化できます。相関二重サンプリング(CDS)を活用する革新的なアーキテクチャにより、高速な信号スループットを達成しています。この機能はCCDアレイや、サンプル・アンド・ホールド(S/H)入力(CISやCMOSの画像センサ用)に主に採用されるものです。サンプリング・エッジは、ピクセル期間の1/64の分解能にプログラム可能です。CDSとS/Hはどちらも、ゲインを0dBまたは6dBにプログラム可能です。信号パスは、2つの±8ビット・オフセット訂正DACを活用して粗および密のオフセット訂正を行い、8ビットのプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)を各入力について別々にプログラム可能です。その後信号は、2つのオンチップの14ビット、40MHz高性能A/Dコンバータ(ADC)に送られます。完全差動処理チャネルによりノイズ耐性が非常に優れており、1xゲインにおいてノイズ・フロアが-79dBと、非常に低い値を実現しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM98640QML-SP 放射線耐性保証(RHA)、デュアル・チャネル、14ビット、40MSPS、LVDS出力搭載のアナログ・フロント・エンド データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 11月 3日
* SMD LM98640QML-SP SMD 5962-18203 2020年 9月 22日
* 放射線と信頼性レポート LM98640QML SEE Report 2012年 5月 14日
* 放射線と信頼性レポート LM98640W-MLS SEE Report 2012年 5月 14日
* 放射線と信頼性レポート LM98640W-MLS TID Report 2012年 5月 14日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 23日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日
アプリケーション概要 CCD and CMOS Imagers in Space: Signal Processing Challenges and Solutions 2018年 11月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM98640CVAL Evaluation Board User’s Guide 2012年 1月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM98640CVAL — 2 チャネル、14 ビット、40MSPS アナログ・フロント・エンド、LVDS 出力

The LM98640CVAL Board is designed to allow quick evaluation and design development of National Semiconductor's LM98640QML Analog Front End. This development board is designed to function in several different configurations.

The primary configuration connects the LM98640QML evaluation board to (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (NBB) 68 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ