LMC6062-MIL
- 特に記述のない限り標準値
- 低いオフセット電圧:100µV
- 超低電源電流:16µA/アンプ
- 電源電圧範囲:4.5V ~ 15V
- 超低入力バイアス電流:10fA
- 出力スイングは、電源レールから 10mV 以内、100kΩ 負荷
- 入力同相モードに V- を含む
- 高い電圧ゲイン:140 dB
- ラッチアップ耐性の向上
LMC6061、LMC6062、LMC6064 (LMC606x) は、正確な単一電源動作が可能な高精度、低オフセット電圧のマイクロパワー動作オペアンプです。性能特性としては、きわめて小さい入力バイアス電流、高い電圧ゲイン、レール ツール レールの出力段を備えており、入力同相電圧範囲にグランドが含まれます。これらの特長に加え、オペアンプの消費電力が低いことから、LMC606x はバッテリ電源アプリケーションに最適です。
LMC606x を使用する他のアプリケーションには、高精度の全波整流器、積分器、リファレンス、サンプル / ホールド回路、および真の計測アンプがあります。
このデバイスは、TI の高度なダブルポリシリコンゲート CMOS プロセスで製造されています。
より高速度を必要とする設計については、 LMC608x 高精度オペアンプを参照してください。
特許申請中
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMC606x 高精度 CMOS、マイクロパワーオペアンプ データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2025年 6月 26日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-856 A SPICE Comp Macromodel for CMOS Op Amplifiers (Rev. C) | 2013年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Effect of Heavy Loads on Accuracy and Linearity of Op Amp Circuits (Rev. B) | 2013年 4月 22日 | ||||
| その他の技術資料 | Die D/S LMC6062I-MDC-MWC Precision CMOS Dual Micropower Op Amp | 2013年 1月 10日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
LMC606x TINA-TI Reference Design (Rev. B)
SNOM649B.TSC (303 KB) - TINA-TI Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DIESALE (Y) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点