データシート
LME49726
- レール・ツー・レール出力
- 各電源電圧4mVの範囲内で2kΩ の負荷を余裕でドライブ
- 高品質のオーディオ信号に最適化
- 出力短絡保護
- 大出力駆動(300mA 以上)
- ミニSOIC 露出DAP パッケージ
LME49726 は、ハイパフォーマンスHi-Fi アプリケーション専用に最適化された低歪み、低ノイズ、レール・ツー・レール出 力オーディオ・オペアンプです。 LME49726 は、卓越したオーディオ性能を発揮する優れたオーディオ信号アンプです。 LME49726 はTHD + N が非常に低く、要求の厳しいオーディオ・アプリケーションにも余裕で対応します。 LME49726 は、き わめて大きな負荷も妥協なくドライブできるように、5V で300mA以上の出力電流を提供します。 さらに、各電源電圧から4mV の範囲内で2kΩ の負荷を駆動する出力段によって、最大限のダイナミック・レンジを確保しています。
LME49726 は、2.5V から5.5V の電源電圧範囲で動作可能です。 LME49726 の入力回路は、この電源電圧範囲内で、優れ たコモンモード除去比と電源電圧除去比、低入力バイアス電流を維持します。 LME49726 は、ユニティ・ゲインでも安定して動作します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 高電流、低歪み、レール・ツー・レール出力オーディオ・オペアンプ データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2012年 3月 12日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。