LMH0050

アクティブ

LVDS インターフェイス搭載、HD/SD/DVB-ASI SDI シリアライザ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Function Serializer Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Power consumption (mW) 460 Data rate (max) (Mbps) 1485 Control interface Pin/SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Serializer Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Power consumption (mW) 460 Data rate (max) (Mbps) 1485 Control interface Pin/SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • ホストFPGA へのLVDS インタフェース
  • 外付けのVCO や参照クロックが不要
  • 統合可変出力ケーブル・ドライバ
  • 3.3V SMBus 構成インタフェース
  • 統合TXCLK PLL がクロック・ノイズを除去
  • 小型48 ピンLLP パッケージ
  • 工業用温度範囲 – 40 °C~+ 85 °C
  • ホストFPGA へのLVDS インタフェース
  • 外付けのVCO や参照クロックが不要
  • 統合可変出力ケーブル・ドライバ
  • 3.3V SMBus 構成インタフェース
  • 統合TXCLK PLL がクロック・ノイズを除去
  • 小型48 ピンLLP パッケージ
  • 工業用温度範囲 – 40 °C~+ 85 °C

LMH0340/0040/0070/0050 SDI シリアライザは、FPGA とともに使用するナショナル セミコンダクターのSER/DES ファミリの製品 で、5ビットLVDSを通じてFPGAにインタフェースします。 FPGAホストは、LMH0340 の出力がDVB-ASI、SMPTE 259M-C、 SMPTE 292M、SMPTE 424M の規格の要件に準拠するように、付属のIP を使用してデータをフォーマットします。

SER ( シリアライザ) とFPGA とのインタフェースは、5 ビット幅のLVDS データ・バス、LVDS クロック、SMBus インタフェー スで構成されます。 LMH0340/0040/0070 SER デバイスは、前述のSMPTE 仕様のすべてに完全準拠する統合ケーブル・ドラ イバを装備しています。 LMH0050 は、差動伝送ライン、またはケーブル・ドライバのインタフェースを駆動できるCML 出力 ドライバを装備しています。

これらのSER/DES ファミリにはFPGA 用IP コードのサポートがあり、設計エンジニアはSER/DES 製品を使用してビデオ・ア プリケーションを迅速に開発できます。 SER は小型の48 ピンLLP パッケージで提供されます。

LMH0340/0040/0070/0050 SDI シリアライザは、FPGA とともに使用するナショナル セミコンダクターのSER/DES ファミリの製品 で、5ビットLVDSを通じてFPGAにインタフェースします。 FPGAホストは、LMH0340 の出力がDVB-ASI、SMPTE 259M-C、 SMPTE 292M、SMPTE 424M の規格の要件に準拠するように、付属のIP を使用してデータをフォーマットします。

SER ( シリアライザ) とFPGA とのインタフェースは、5 ビット幅のLVDS データ・バス、LVDS クロック、SMBus インタフェー スで構成されます。 LMH0340/0040/0070 SER デバイスは、前述のSMPTE 仕様のすべてに完全準拠する統合ケーブル・ドラ イバを装備しています。 LMH0050 は、差動伝送ライン、またはケーブル・ドライバのインタフェースを駆動できるCML 出力 ドライバを装備しています。

これらのSER/DES ファミリにはFPGA 用IP コードのサポートがあり、設計エンジニアはSER/DES 製品を使用してビデオ・ア プリケーションを迅速に開発できます。 SER は小型の48 ピンLLP パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH0340/040/070/050 LVDS インタフェースを備えた3Gbps、HD、SD、DVB-ASI SDI シリアライザとケーブル・ドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2009年 10月 5日
アプリケーション・ノート AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1988 LMH0340 / LMH0341 SerDes Family LVDS Timing Overview (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems 2009年 11月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サンプル・コードまたはデモ

SDXILIP Xilinx Spartan Example Code

We have developed a family of serializers and deserializers intended to support the serial digital interface (SDI) standards of the Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). These devices connect to a host FPGA through a moderate speed, moderate width (600 Mbps, 5 bits wide) (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0040 LVDS インターフェイス搭載、HD、SD、DVB-ASI SDI シリアライザとドライバ LMH0041 ループスルー機能と LVDS インターフェイス搭載、HD、SD、DVB-ASI SDI デシリアライザ LMH0050 LVDS インターフェイス搭載、HD/SD/DVB-ASI SDI シリアライザ LMH0051 LVDS インターフェイス搭載、HD/SD/DVB-ASI SDI デシリアライザ LMH0070 LVDS インターフェイス搭載、SD/DVB-ASI SDI シリアライザとドライバ LMH0071 ループスルー機能と LVDS インターフェイス搭載、SD/DVB-ASI SDI デシリアライザ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ