ホーム インターフェイス シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC

LMH0051

アクティブ

LVDS インターフェイス搭載、HD/SD/DVB-ASI SDI デシリアライザ

製品詳細

Function Deserializer Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Power consumption (mW) 480 Data rate (max) (Mbps) 1485 Control interface Pin/SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
Function Deserializer Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Power consumption (mW) 480 Data rate (max) (Mbps) 1485 Control interface Pin/SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 5 ビットのLVDS インタフェース
  • 外付けのVCO やクロックが不要
  • ケーブル・ドライバを備えたリクロック・シリアル・ループス
    ルー機能
  • パワーダウン・モード
  • 3.3V SMBus 構成インタフェース
  • 小型48 ピンLLP パッケージ
  • 工業用温度範囲 . . . – 40 °~+ 85 °
  • 5 ビットのLVDS インタフェース
  • 外付けのVCO やクロックが不要
  • ケーブル・ドライバを備えたリクロック・シリアル・ループス
    ルー機能
  • パワーダウン・モード
  • 3.3V SMBus 構成インタフェース
  • 小型48 ピンLLP パッケージ
  • 工業用温度範囲 . . . – 40 °~+ 85 °

LMH0341/0041/0071/0051 SDI デシリアライザは、FPGA とともに使用するナショナル セミコンダクターのSER/DES ファミリの製 品で、5 ビットLVDS を通じてFPGA にインタフェースします。ホストFPGA と組み合わせることで、LMH0341 は入力データ・ レートを自動的に検知して、DVB-ASI、SMPTE 259M、SMPTE292M、またはSMPTE 424M のいずれかの規格に準拠した5 ビットのRaw データ・ワードを出力します。デバイスにより対応する各規格はTable 1 を参照ください。

LMH0341 とホストFPGA 間のインタフェースは、5 ビット幅のLVDS バス、LVDS クロック、SMBus インタフェースで構成され ます。外付けのVCO やクロックは必要ありません。LMH0341CDR は、入力データ・ストリームから周波数を検知し、クリー ンなクロックを生成して、クロックとデータの両方をホストFPGAに伝送します。LMH0341、LMH0041、LMH0071 には、SMPTE 準拠ケーブル・ドライバを備えたシリアル・リクロック・ループスルー機能があります。このファミリが提供する単一チャネル・デ シリアライザの一覧については、Table 1 を参照ください。

これらのSER/DES 製品ファミリにはFPGA 用IP コードのサポートがあり、設計エンジニアはSER/DES 製品を使ったビデオ・ア プリケーションを迅速に開発できます。製品は小型の48 ピンLLP パッケージで提供されます。

LMH0341/0041/0071/0051 SDI デシリアライザは、FPGA とともに使用するナショナル セミコンダクターのSER/DES ファミリの製 品で、5 ビットLVDS を通じてFPGA にインタフェースします。ホストFPGA と組み合わせることで、LMH0341 は入力データ・ レートを自動的に検知して、DVB-ASI、SMPTE 259M、SMPTE292M、またはSMPTE 424M のいずれかの規格に準拠した5 ビットのRaw データ・ワードを出力します。デバイスにより対応する各規格はTable 1 を参照ください。

LMH0341 とホストFPGA 間のインタフェースは、5 ビット幅のLVDS バス、LVDS クロック、SMBus インタフェースで構成され ます。外付けのVCO やクロックは必要ありません。LMH0341CDR は、入力データ・ストリームから周波数を検知し、クリー ンなクロックを生成して、クロックとデータの両方をホストFPGAに伝送します。LMH0341、LMH0041、LMH0071 には、SMPTE 準拠ケーブル・ドライバを備えたシリアル・リクロック・ループスルー機能があります。このファミリが提供する単一チャネル・デ シリアライザの一覧については、Table 1 を参照ください。

これらのSER/DES 製品ファミリにはFPGA 用IP コードのサポートがあり、設計エンジニアはSER/DES 製品を使ったビデオ・ア プリケーションを迅速に開発できます。製品は小型の48 ピンLLP パッケージで提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH0341/041/071/051 ループスルー機能およびLVDS インタフェースを備えた3Gbps、HD、SD、DVB-ASI SDI デシリアライザ データシート (Rev. P 翻訳版) 最新英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2010年 12月 16日
アプリケーション・ノート AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1988 LMH0340 / LMH0341 SerDes Family LVDS Timing Overview (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems 2009年 11月 12日
設計ガイド Broadcast Video Owner's Manual 2006年 11月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サンプル・コードまたはデモ

SDXILIP Xilinx Spartan Example Code

We have developed a family of serializers and deserializers intended to support the serial digital interface (SDI) standards of the Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE). These devices connect to a host FPGA through a moderate speed, moderate width (600 Mbps, 5 bits wide) (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian