LMH0376
- SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C Compliant
- Supports 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps Serial Data Rate Operation
- Supports DVB-ASI at 270 Mbps and MADI at 125 Mbps
- 100 mW Typical Power Consumption (145 mW with Both Output Drivers Enabled)
- Integrated 4:1 Multiplexed Input with 0-60” FR4 Equalizer and Independent Signal Detect on Each Channel
- Two Differential, Reclocked Outputs with Option of Recovered Clock
- Output De-Emphasis to Compensate for up to 40” of FR4 Trace Losses
- 64 x 64 Point Eye Opening Monitor
- 27 MHz External Reference or Reference-less Operation
- Internally Terminated 100Ω Inputs with Rail-to-Rail Input Common Mode Voltage
- Internally Terminated 100Ω LVDS Outputs with Programmable Output Common Mode Voltage and Swing
- Single 2.5V Supply Operation
- Power Save Mode with Device Power Down Control
- 48-Pin WQFN Package (7 x 7 mm)
- Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C
- Footprint Compatible with the LMH0356 in Pin Mode
The LMH0376 3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor and 4:1 Input Mux retimes serial digital video data conforming to the SMPTE ST 424, SMPTE ST 292, and SMPTE ST 259-C standards. The reclocker operates at serial data rates of 125 Mbps, 270 Mbps, 1.4835 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps.
The LMH0376 automatically detects the incoming data rate and retimes the data to suppress accumulated jitter. The reclocker recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output.
The LMH0376 includes an integrated 4:1 input multiplexer for selecting one of four input data streams for retiming. Each of the four inputs has an FR4 equalizer capable of equalizing 0-60” of FR4 trace length. Each input also includes independent signal detection with a programmable threshold.
The LMH0376 has two differential serial data outputs and offers flexibility in selecting the output signals between the reclocked data, recovered clock, bypassed data, or the bypassed data from an independently selected input channel. The output drivers offer programmable de-emphasis for up to 40” of FR4 trace losses, in addition to programmable common mode voltage and swing for flexible interfacing.
The LMH0376 provides a 64 x 64 point eye monitor for analyzing the eye quality of the incoming signal.
The LMH0376 supports two modes of operation. In pin mode, the LMH0376 operates with control pins to set its operating state, and is footprint compatible with the LMH0356 reclocker. In SPI mode, an optional SPI serial interface can be used to configure and monitor multiple LMH0376 devices in a daisy-chain configuration.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH0376 3 GBps HD/SD SDI Low Pwr Reclocker w Integ Eye Mon データシート (Rev. A) | 2013年 7月 18日 | |||
セレクション・ガイド | Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) | 2017年 4月 5日 | ||||
ユーザー・ガイド | SD3GDAIII User's Guide | 2012年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00253 — 低消費電力 1:4 ディストリビューション・アンプ、シリアル・デジタル・インターフェイス・リファレンス・デザイン用
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。