LMH1981

アクティブ

マルチ・フォーマット、ビデオ同期信号セパレータ

製品詳細

Function Sync separator Number of outputs 6 Core supply voltage (V) 3.3, 5 Output supply voltage (V) 3.3, 5 Input type CMOS Output type CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Multi-Format Video Sync Separator Rating Catalog
Function Sync separator Number of outputs 6 Core supply voltage (V) 3.3, 5 Output supply voltage (V) 3.3, 5 Input type CMOS Output type CMOS Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Multi-Format Video Sync Separator Rating Catalog
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • コンポジット・ビデオ(CVBS)、S- ビデオ(Y/C)、コンポーネン
    ト・ビデオ(YPBPR/GBR) インタフェースの各信号から、NTSC、 PAL、480I/P、576I/P、720P、1080I/P/PsF の標準アナログ・
    ビデオ信号を分離
  • 2 値シンクと3 値シンクの同期信号に対応
  • コンポジット、水平同期、垂直同期をそれぞれ出力
  • バースト/ バックポーチ・タイミング、奇数/ 偶数フィールド、ビ
    デオ・フォーマットをそれぞれ出力
  • 水平同期の立ち下がりエッジを基準とする優れたジッタ性能
  • ビデオ・フォーマット自動検出
  • 0.5VPP から2VPP のビデオ入力信号から振幅50%でシンク・
    スライシング
  • 3.3V ~ 5V 電源電圧範囲
  • コンポジット・ビデオ(CVBS)、S- ビデオ(Y/C)、コンポーネン
    ト・ビデオ(YPBPR/GBR) インタフェースの各信号から、NTSC、 PAL、480I/P、576I/P、720P、1080I/P/PsF の標準アナログ・
    ビデオ信号を分離
  • 2 値シンクと3 値シンクの同期信号に対応
  • コンポジット、水平同期、垂直同期をそれぞれ出力
  • バースト/ バックポーチ・タイミング、奇数/ 偶数フィールド、ビ
    デオ・フォーマットをそれぞれ出力
  • 水平同期の立ち下がりエッジを基準とする優れたジッタ性能
  • ビデオ・フォーマット自動検出
  • 0.5VPP から2VPP のビデオ入力信号から振幅50%でシンク・
    スライシング
  • 3.3V ~ 5V 電源電圧範囲

LMH1981 は、放送用ビデオ機器やプロ用ビデオ機器、あるいはHDTV/DTVシステムなどのビデオ・アプリケーションに適した、高 性能マルチフォーマット・シンク・セパレータです。

入力は2 値シンクまたは3 値シンクの標準アナログSD/ED/HDビデオ信号に対応しています。また、タイミングがクリティカルなコン ポジット信号、水平同期信号、垂直同期信号、バースト/ バックポーチ・タイミング、奇数/ 偶数フィールド、さらにはビデオ・フォー マットの各信号をフルスイング(VCC、GND) CMOS ロジックで出力します。HSync はその前縁におけるジッタが非常に小さいことを特 長としているため、ジッタ除去用外部回路を後段のクロック生成段に設ける必要性は基本的にありません。

LMH1981 は入力ビデオ・フォーマットを自動的に検出するため、マイクロコントローラを使ったプログラミングは必要ありません。伝 送損失や誤った終端によって入力振幅が適切でない場合でも、高精度な50% シンク・スライシング処理の適用によって水平基準 点OH での正確なシンク抽出を保証します。フレームあたりの水平スキャン・ライン数は11 ビット・バイナリ・シリアル・データ・ス トリームとして専用のビデオ・フォーマット出力から出力されます。この情報をビデオ・システム側でデコードすれば、入力ビデオ・ フォーマットの識別と、色空間変換やスカラー変換などシステム・パラメータの動的な制御が行えます。LMH1981は14ピンTSSOP パッケージで供給され、- 40 ℃から+ 85 ℃の温度範囲で動作します。

LMH1981 は、放送用ビデオ機器やプロ用ビデオ機器、あるいはHDTV/DTVシステムなどのビデオ・アプリケーションに適した、高 性能マルチフォーマット・シンク・セパレータです。

入力は2 値シンクまたは3 値シンクの標準アナログSD/ED/HDビデオ信号に対応しています。また、タイミングがクリティカルなコン ポジット信号、水平同期信号、垂直同期信号、バースト/ バックポーチ・タイミング、奇数/ 偶数フィールド、さらにはビデオ・フォー マットの各信号をフルスイング(VCC、GND) CMOS ロジックで出力します。HSync はその前縁におけるジッタが非常に小さいことを特 長としているため、ジッタ除去用外部回路を後段のクロック生成段に設ける必要性は基本的にありません。

LMH1981 は入力ビデオ・フォーマットを自動的に検出するため、マイクロコントローラを使ったプログラミングは必要ありません。伝 送損失や誤った終端によって入力振幅が適切でない場合でも、高精度な50% シンク・スライシング処理の適用によって水平基準 点OH での正確なシンク抽出を保証します。フレームあたりの水平スキャン・ライン数は11 ビット・バイナリ・シリアル・データ・ス トリームとして専用のビデオ・フォーマット出力から出力されます。この情報をビデオ・システム側でデコードすれば、入力ビデオ・ フォーマットの識別と、色空間変換やスカラー変換などシステム・パラメータの動的な制御が行えます。LMH1981は14ピンTSSOP パッケージで供給され、- 40 ℃から+ 85 ℃の温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMH1980 アクティブ 自動検出 SD/HD/PC ビデオ同期信号セパレータ This product outputs a different video format detection output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH1981 マルチフォーマット・ビデオ・シンク・セパレータ データシート (Rev. G 翻訳版) 最新英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2007年 7月 11日
セレクション・ガイド Broadcast and Professional Video Interface Solutions (Rev. E) 2017年 4月 5日
アプリケーション・ノート Migrating From the LM1881 to the LMH1980 (Rev. A) 2013年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1599 LMH1981 Evaluation Board Instruction Manual (Rev. C) 2013年 4月 26日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1841 LMH1982 Evaluation Board User Guide (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Demonst SMPTE-Compliant SDI Out Jittr Using LMH1982 & Virtx-5 GTP Xmittr (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Triple Rate SDI IP FPGA Resource Utilization on SDXILEVK/AES-EXP-SDI-G Ref Dsgn (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Application Note 1599 LMH1981 Evaluation Board Instruction Manual (jp) 2009年 2月 11日
アプリケーション・ノート Migrating from the LM1881 to the LMH1980 (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 8月 2日
アプリケーション・ノート 放送ビデオ信号のシグナルパスはタイミングがすべて 英語版 2007年 8月 2日
設計ガイド Broadcast Video Owner's Manual 2006年 11月 17日
ホワイト・ペーパー Improving Video Clock Generation in Modern Broadcast Video Systems 2006年 7月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH1981MTEVAL — LMH1981 評価ボード、マルチフォーマット・ビデオ・シンク・セパレータ用

The LMH1981 Evaluation Board can be used to evaluate the LMH1981 Multi-Format Sync Separator and as a reference for designing the PCB layout. Refer to the LMH1981 datasheet for more information on PCB layout considerations.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMH1981 IBIS Model (Rev. B)

SNLM154B.ZIP (51 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00424 — ビデオ・シンクおよびビデオ・クロック生成およびディストリビューション、リファレンス・デザイン

A video clock sub-system designed to perform video sync separation and derives synchronous video clocks for video and audio sub-systems.
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ