LMH6555
Typical values unless otherwise specified.
−3 dB bandwidth (VOUT = 0.80 VPP) | 1.2 GHz |
±0.5 dB gain flatness (VOUT = 0.80 VPP) | 330 MHz |
Slew rate | 1300 V/μs |
2 | −53/−54 dBc |
Fixed gain | 13.7 dB |
Supply current | 120 mA |
Single supply operation | 3.3V ±10% |
Adjustable common-mode output voltage |
The LMH6555 is an ultra high speed differential line driver with 53 dB SFDR at 750 MHz. The LMH6555 features a fixed gain of 13.7 dB. An input to the device allows the output common mode voltage to be set independent of the input common mode voltage in order to simplify the interface to high speed differential input ADCs. A unique architecture allows the device to operate as a fully differential driver or as a single-ended to differential converter.
The outstanding linearity and drive capability (100Ω differential load) of this device are a perfect match for driving high speed analog-to-digital converters. When combined with the ADC081000/ ADC081500 (single or dual ADC), the LMH6555 forms an excellent 8-bit data acquisition system with analog bandwidths exceeding 750 MHz.
The LMH6555 is offered in a space saving 16-pin LLP package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6555 Low Distortion 1.2 GHz Differential Driver (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2011年 3月 30日 | |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1704 LMH6555 Application as High Speed ADC Input Driver (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1615 LMH6555 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Adaptive Speed Control for Automotive Systems | 2007年 11月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1704 LMH6555 Application as High Speed ADC Input Driver (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 9月 20日 | |||
アプリケーション・ノート | Application Note 1615 LMH6555 Evaluation Board (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 6月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH6555EVAL — LMH6555 評価ボード
The LMH6555 is specifically designed to work with National's Ultra High Speed Data Converters, such as the ADC08(D)1000/1020, ADC08(D)1500/1520, and the ADC08(B)3000 products. Together with these data converters, the LMH6555 delivers 50 dB SFDR @ 750 MHz, making it ideal for many of today's 8-bit (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点