パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMP8645 の特徴
- 標準値、TA = 25℃
- 広い同相電圧範囲
- LMP8645:–2V~42V
- LMP8645HV:–2V~76V
- 電源電圧範囲:2.7V~12V
- ゲインを単一の抵抗で設定可能
- 可変ゲインの最大精度 (外付け抵抗あり):2%
- トランスコンダクタンス:200µA/V
- 低いオフセット電圧:1mV
- 入力バイアス:12µA
- PSRR:90dB
- CMRR:95dB
- 温度範囲:-40℃~125℃
- 6 ピン SOT パッケージ
LMP8645 に関する概要
LMP8645 および LMP8645HV デバイスは、高精度の電流検出アンプで、高い入力同相電圧が存在する検出抵抗の両端間に小さな差動電圧を検出します。
LMP8645 は 2.7V~12V の電源電圧範囲で動作し、-2V~42V の同相電圧範囲の入力信号を受け付けます。 LMP845HV は、-2V~76V の同相電圧範囲の入力信号を受け付けます。 LMP8645 と LMP845HV は、電源電流と高い同相電圧が決定要因であるアプリケーション向けの可変ゲインを備えています。ゲインは単一の抵抗で設定されるため、高いレベルの柔軟性に加え、ゲイン設定抵抗を含めて 2% (最大値) の低い精度も実現します。出力はバッファされており、低出力インピーダンスを実現します。このハイサイド電流センス・アンプは、DC またはバッテリ駆動システムの電流センシングおよび監視に理想的であり、全温度範囲にわたって AC および DC の仕様が非常に優れ、電流センス・ループの誤差を最小限に抑えます。LMP8645 は産業、車載、コンシューマ機器に最適な選択肢で、SOT-6 パッケージで供給されます。