ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR10515

アクティブ

SOT-23 と LLP に封止、5.5Vin、1.5A 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62825 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ 2-A DC/DC converter with 1% accuracy and 31-mm² total BOM size.
TPSM82822 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール 2-A module with 1% accuracy and 23-mm² total BOM size.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Enable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 3300 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 1600 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Features Enable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 4.5 Iq (typ) (µA) 3300 Duty cycle (max) (%) 94
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 3V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.6V~4.5V の出力電圧範囲
  • 最大 1.5A の出力電流
  • スイッチング周波数:1.6MHz (LMR10515X)、3MHz (LMR10515Y)
  • 低いシャットダウン IQ:30nA (標準値)
  • 内部ソフト・スタート
  • 内部補償
  • 電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • 小型ソリューションでシステム・コストを低減
  • SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1mm) および
    WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR10515 を使用するカスタム設計を作成
  • 3V~5.5Vの入力電圧範囲
  • 0.6V~4.5V の出力電圧範囲
  • 最大 1.5A の出力電流
  • スイッチング周波数:1.6MHz (LMR10515X)、3MHz (LMR10515Y)
  • 低いシャットダウン IQ:30nA (標準値)
  • 内部ソフト・スタート
  • 内部補償
  • 電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • 小型ソリューションでシステム・コストを低減
  • SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1mm) および
    WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR10515 を使用するカスタム設計を作成

LMR10515 レギュレータは、5 ピン SOT-23 および 6 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカルでの DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。LMR10515 は必要な外付け部品が最小限であるため、簡単に使用できます。内蔵の 130mΩ PMOS スイッチで 1.5A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最先端の制御回路により最小 30ns のオン時間を実現できるため、3V~5.5V の入力動作範囲全体を最低出力電圧 0.6V まで非常に高い周波数で変換できます。LMR10515 は内部で補償されているため、使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。スイッチング周波数は内部で 1.6MHz または 3MHz に設定されており、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が高いにもかかわらず、最高 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10515 は電流モード制御と内部補償を活用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

LMR10515 は内部で補償されているため、使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。スイッチング周波数は内部で 1.6MHz または 3MHz に設定されており、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が高いにもかかわらず、最高 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10515 は電流モード制御と内部補償を活用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

LMR10515 レギュレータは、5 ピン SOT-23 および 6 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカルでの DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。LMR10515 は必要な外付け部品が最小限であるため、簡単に使用できます。内蔵の 130mΩ PMOS スイッチで 1.5A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最先端の制御回路により最小 30ns のオン時間を実現できるため、3V~5.5V の入力動作範囲全体を最低出力電圧 0.6V まで非常に高い周波数で変換できます。LMR10515 は内部で補償されているため、使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。スイッチング周波数は内部で 1.6MHz または 3MHz に設定されており、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が高いにもかかわらず、最高 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10515 は電流モード制御と内部補償を活用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

LMR10515 は内部で補償されているため、使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。スイッチング周波数は内部で 1.6MHz または 3MHz に設定されており、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が高いにもかかわらず、最高 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10515 は電流モード制御と内部補償を活用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR10515 5.5VIN、1.5A 降圧型電圧レギュレータ、SOT-23 および WSON パッケージ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 3月 31日
アプリケーション・ノート Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D) 2016年 6月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2184 LMR10510/LMR10515/LMR10520 Demo Board (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMR10515X PSpice Transient Model

SNVM158.ZIP (189 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR10515X TINA-TI Reference Design

SNVM553.TSC (495 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMR10515X TINA-TI Transient Reference Design

SNVM552.TSC (469 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMR10515X TINA-TI Transient Spice Model

SNVM554.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LMR10515X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM938.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR10515Y PSpice Transient Model

SNVM171.ZIP (192 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR10515Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM939.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ