ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR12010

アクティブ

SOT-23 封止、3V ~ 20V、1A 降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62932 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency with lower IQ and wider VIN in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 92
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0015 Duty cycle (max) (%) 92
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:3V~20V
  • 出力電圧範囲:0.8V~17V
  • 出力電流:最大 1A
  • スイッチング周波数:1.6MHz (LMR12010X)、3MHz (LMR12010Y)
  • 低いシャットダウン IQ:30nA (標準値)
  • 内部ソフトスタート
  • 内部補償
  • 電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • ソリューション全体の小型化によりシステムのコストを削減
  • 薄型 6 ピン SOT-23 パッケージ (2.97 × 1.65 × 1mm)
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR12010 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:3V~20V
  • 出力電圧範囲:0.8V~17V
  • 出力電流:最大 1A
  • スイッチング周波数:1.6MHz (LMR12010X)、3MHz (LMR12010Y)
  • 低いシャットダウン IQ:30nA (標準値)
  • 内部ソフトスタート
  • 内部補償
  • 電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • ソリューション全体の小型化によりシステムのコストを削減
  • 薄型 6 ピン SOT-23 パッケージ (2.97 × 1.65 × 1mm)
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR12010 を使用するカスタム設計を作成

LMR12010 レギュレータは、6 ピンの薄型 SOT23 パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカル DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。

最小限の外付け部品と、WEBENCH でのオンライン設計サポートにより、LMR12010 は簡単に使用できます。最先端の 0.5µm BiCMOS テクノロジを使用した内蔵 300mΩ NMOS スイッチにより 1A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最先端の制御回路により、最短で 13ns のオン時間を実現することから、3V~20V の入力動作範囲にわたって最小 0.8V の出力電圧に極めて高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部で 1.6MHz (LMR12010X) または 3MHz (LMR12010Y) に設定されるため、超小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、最大90%の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が30nAと非常に低くなっています。LMR12010 は電流モード制御と内部補償を活用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

LMR12010 レギュレータは、6 ピンの薄型 SOT23 パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカル DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。

最小限の外付け部品と、WEBENCH でのオンライン設計サポートにより、LMR12010 は簡単に使用できます。最先端の 0.5µm BiCMOS テクノロジを使用した内蔵 300mΩ NMOS スイッチにより 1A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最先端の制御回路により、最短で 13ns のオン時間を実現することから、3V~20V の入力動作範囲にわたって最小 0.8V の出力電圧に極めて高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部で 1.6MHz (LMR12010X) または 3MHz (LMR12010Y) に設定されるため、超小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、最大90%の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が30nAと非常に低くなっています。LMR12010 は電流モード制御と内部補償を活用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR12010 3V~20V、1A 降圧型 DC/DC スイッチング・レギュレータ、SOT-23 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 1日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System efficiency demystified PDF | HTML 2016年 4月 18日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR12010YMKDEMO — LMR12010 デモ・ボード、SIMPLE SWITCHER 20Vin、1A 降圧レギュレータ、SOT-23

The LMR12010 is a step down DC-DC regulator that operates at the following switching frequencies: the LMR12010X at 1.6MHz and the LMR12010Y at 3MHz. The demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the Y version. The tiny low profile thin SOT23 package allows (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR12010X PSpice Average Model

SNVM228.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR12010X PSpice Transient Model

SNVM102.ZIP (223 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR12010X TINA-TI Transient Load Transient Reference Design

SNVM246.TSC (119 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMR12010X TINA-TI Transient Spice Model

SNVM247.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LMR12010X TINA-TI Transient Startup Reference Design

SNVM248.TSC (120 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMR12010X Unencrypted PSpice Average Model

SNVM968.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR12010X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM970.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR12010Y PSpice Average Model

SNVM215.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR12010Y PSpice Transient Model

SNVM216.ZIP (191 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR12010Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM969.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR12010Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM971.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian