ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR12020

アクティブ

LLP-10 封止、3V ~ 20V、2.0A 降圧 DC/DC スイッチング・レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Frequency synchronization Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 18 Iq (typ) (µA) 2400 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Frequency synchronization Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 18 Iq (typ) (µA) 2400 Duty cycle (max) (%) 90
  • 入力電圧範囲:3V~20V
  • 出力電圧範囲:1V~18V
  • 最大出力電流:1.5A (LMR12015)、2A (LMR12020)
  • スイッチング周波数:2MHz
  • 同期周波数:1MHz~2.35MHz
  • シャットダウン電流:70nA
  • 電圧リファレンス精度:1%
  • ピーク電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • 厳密な精度でデジタル IC に電力供給
  • 極めて使いやすい
  • ソリューション全体の小型化によりシステム・コストを削減
  • 省スペース WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により LMR12015 を使用するカスタム設計を作成、または WEBENCH® Power Designer により LMR12020 を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:3V~20V
  • 出力電圧範囲:1V~18V
  • 最大出力電流:1.5A (LMR12015)、2A (LMR12020)
  • スイッチング周波数:2MHz
  • 同期周波数:1MHz~2.35MHz
  • シャットダウン電流:70nA
  • 電圧リファレンス精度:1%
  • ピーク電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • 厳密な精度でデジタル IC に電力供給
  • 極めて使いやすい
  • ソリューション全体の小型化によりシステム・コストを削減
  • 省スペース WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により LMR12015 を使用するカスタム設計を作成、または WEBENCH® Power Designer により LMR12020 を使用するカスタム設計を作成

LMR120xx レギュレータは、10 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカル DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。

LMR12015/20 は必要な外付け部品が最小限であるため簡単に使用できます。内蔵の 150mΩ NMOS スイッチで 1.5A または 2A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。オン時間を 65ns まで減らせる制御回路を備えているため、非常に高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部で2MHzに設定され、1~2.35MHzの範囲内で同期可能なため、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、90%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、シャットダウン電流が 70nA と非常に低くなっています。LMR12015/20 はピーク電流モード制御と内部補償を活用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

LMR120xx レギュレータは、10 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカル DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。

LMR12015/20 は必要な外付け部品が最小限であるため簡単に使用できます。内蔵の 150mΩ NMOS スイッチで 1.5A または 2A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。オン時間を 65ns まで減らせる制御回路を備えているため、非常に高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部で2MHzに設定され、1~2.35MHzの範囲内で同期可能なため、超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、90%までの高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、シャットダウン電流が 70nA と非常に低くなっています。LMR12015/20 はピーク電流モード制御と内部補償を活用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR120xx 20VIN、1.5A / 2A 降圧型レギュレータ、WSON パッケージ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 4月 2日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ