パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RNX) | 12 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 150 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMR36015-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 車載アプリケーション用に設計
- 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
- 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
- 1.5A 負荷でドロップアウト 0.4V (標準値)
- 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
- 3.3V の固定出力電圧オプションを使用可能
- スケーラブルな電源に最適
- 次の製品とピン互換
- LMR36006-Q1 (60V、0.6A)
- LMR33620/30-Q1 (36V、2A または 3A)
- 400kHz、2.1MHz の周波数オプション
- 次の製品とピン互換
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN
パッケージ
- 少ない外付け部品
- 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN
パッケージ
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- 400kHz で 93% の効率 (12VIN、5VOUT、1A)
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:26µA
- 超低 EMI 要件に対して最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- WEBENCH® Power Designer により、LMR36015-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LMR36015-Q1 に関する概要
LMR36015-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~60V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1.5A の出力電流を供給できます。 耐圧は最高 66V です。
LMR36015-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高度な高速回路により、LMR36015-Q1は2.1MHzの固定周波数で20Vの入力から5Vの出力をレギュレートできます。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
LMR36015-Q1 は HotRod™ パッケージの採用により、低 EMI 、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR36015-Q1 は、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。