ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR38015

アクティブ

スペクトラム拡散機能搭載、80V 入力、1.5A、同期整流降圧 (バック) DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流:1.5A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • 最大デューティ サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 全温度範囲にわたって ±1.5% 精度の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワーク内蔵により使いやすく、部品点数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル フランク IC パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • スペクトラム拡散オプションを利用可能
  • WEBENCH Power Designer により、LMR38015 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流:1.5A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • 最大デューティ サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 全温度範囲にわたって ±1.5% 精度の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワーク内蔵により使いやすく、部品点数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル フランク IC パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • スペクトラム拡散オプションを利用可能
  • WEBENCH Power Designer により、LMR38015 を使用するカスタム設計を作成

LMR38015 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38015 は 4.2V までの入力電圧ディップ中も動作可能であり、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作し、絶対最大入力電圧が 85V であるので、入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38015 には高電圧のイネーブル ピンがあって、広い範囲の入力電源電圧にデバイスを接続することにより、または、スタートアップからシャットダウンまでの間で UVLO を高精度で制御することにより、デバイスをイネーブルにできます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるために疑似ランダム拡散スペクトラム オプションを備えています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定できます。さらに、RT ピンを使用して周波数をプログラムし、低い動作周波数で効率を向上させたり、高い動作周波数で設計サイズを小さくしたりできます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38015 は、12 ピン WSON パッケージで供給されます。

LMR38015 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38015 は 4.2V までの入力電圧ディップ中も動作可能であり、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作し、絶対最大入力電圧が 85V であるので、入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38015 には高電圧のイネーブル ピンがあって、広い範囲の入力電源電圧にデバイスを接続することにより、または、スタートアップからシャットダウンまでの間で UVLO を高精度で制御することにより、デバイスをイネーブルにできます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるために疑似ランダム拡散スペクトラム オプションを備えています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定できます。さらに、RT ピンを使用して周波数をプログラムし、低い動作周波数で効率を向上させたり、高い動作周波数で設計サイズを小さくしたりできます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38015 は、12 ピン WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR38015 SIMPLE SWITCHER パワー コンバータ、4.2V~80V、 1.5A 、同期整流式降圧コンバータ、40µA IQ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 2月 2日
機能安全情報 LMR38015, LMR38025 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR38025QEVM — LMR38025-Q1 4.2V から 80V への変換、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータの評価基板

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR38025F-Q1 PSpice Transient Model

SNVMCC6.ZIP (373 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian