ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR43610

アクティブ

3V ~ 36V、1A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 32 Iq (typ) (µA) 1.5 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 32 Iq (typ) (µA) 1.5 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPE) 9 4 mm² 2 x 2
  • 機能安全対応
  • 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
    • ウェッタブル・フランク付きの 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
    • 内部補償
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • 軽負荷時の固定周波数 FPWM モードを MODE/SYNC ピンで選択可能
    • MODE/SYNC ピンによる F SW 同期
  • 産業用アプリケーション向けの設計
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 42V の過渡に対応
    • 最小 V IN = 3V に対応
    • V IN の最大 95% に調整可能、3.3V および 5V 固定の V OUT オプションを提供
  • 効率が 85% 以上 (1mA 時)
    • I Q:1.3µA (V IN = 24V、V OUT = 5V (固定) のとき)
  • スケーラブルな電源に対応した設計
    • 200kHz~2.2MHz (RT ピン) の可変 F SW
    • 次の製品とピン互換:
  • 機能安全対応
  • 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
    • ウェッタブル・フランク付きの 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
    • 内部補償
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • 軽負荷時の固定周波数 FPWM モードを MODE/SYNC ピンで選択可能
    • MODE/SYNC ピンによる F SW 同期
  • 産業用アプリケーション向けの設計
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 42V の過渡に対応
    • 最小 V IN = 3V に対応
    • V IN の最大 95% に調整可能、3.3V および 5V 固定の V OUT オプションを提供
  • 効率が 85% 以上 (1mA 時)
    • I Q:1.3µA (V IN = 24V、V OUT = 5V (固定) のとき)
  • スケーラブルな電源に対応した設計
    • 200kHz~2.2MHz (RT ピン) の可変 F SW
    • 次の製品とピン互換:

LMR436x0 は、業界最小の 36V、2A および 1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、2mm × 2mm の HotRod パッケージで供給されています。この使いやすいコンバータは、3.0V~36V の広い入力電圧範囲と最大 42V の過渡電圧をサポートしています。

制御アーキテクチャと機能セットを最適化して、超小型のソリューション・サイズを実現しています。本デバイスは、ピーク電流モード制御を使用して出力容量を最小化しています。LMR436x0 は、デュアル・ランダム拡散スペクトラム、低 EMI の HotRod パッケージ、最適化されたピン配置を使用して入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に設定または同期して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。

LMR436x0 の小さなソリューション・サイズと豊富な機能セットは、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できるよう設計されています。

LMR436x0 は、業界最小の 36V、2A および 1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、2mm × 2mm の HotRod パッケージで供給されています。この使いやすいコンバータは、3.0V~36V の広い入力電圧範囲と最大 42V の過渡電圧をサポートしています。

制御アーキテクチャと機能セットを最適化して、超小型のソリューション・サイズを実現しています。本デバイスは、ピーク電流モード制御を使用して出力容量を最小化しています。LMR436x0 は、デュアル・ランダム拡散スペクトラム、低 EMI の HotRod パッケージ、最適化されたピン配置を使用して入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に設定または同期して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。

LMR436x0 の小さなソリューション・サイズと豊富な機能セットは、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できるよう設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR436x0、36V、1A/2A 降圧コンバータ、TJMAX 150℃で 2.5μA 未満の IQ、4mm2 HotRod™ QFN データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 23日
ホワイト・ペーパー 低消費電力アプリケーションで低静止 電流 (IQ) の課題を克服 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 3日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
ホワイト・ペーパー Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 19日
アプリケーション・ノート EMI 低減手法、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2022年 12月 1日
アプリケーション・ノート EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum... (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 21日
機能安全情報 LMR436x0/LMR436x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2022年 3月 18日
技術記事 Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology PDF | HTML 2021年 3月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 36V 入力、3.3V 出力、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR43620MQ3EVM-2M 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR43620-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR43620-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36 V の入力電圧に対応し、最大 2 A の負荷電流を供給することができます。LMR43620-Q1 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR43620-Q1 は、小型の 2mm x 2mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型サイズと低 EMI のソリューションに貢献します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LMR43620RQ5EVM-400 — LMR43620-Q1 36V 入力、5V 出力、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR43620RQ5EVM-400 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い降圧レギュレータである LMR43620-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR43620-Q1 は、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータであり、最大 36 V の入力電圧に対応し、最大 2 A の負荷電流を供給することができます。LMR43620-Q1 は、動作時の超低静止電流と、軽負荷時の高効率を実現します。LMR43620-Q1 は、小型の 2 x 2mm HotRod™ パッケージに封止済みであり、超小型で低 EMI のソリューションに貢献します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RPE) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ