データシート
LMR43610-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 機能安全対応
- 効率が 85% 以上 (1mA 時)
- IQ:合計 1.2µA (非スイッチング、VIN = 13.5V、VOUT = 3.3V (固定) のとき)
- 小さな設計サイズとわずかな部品コスト
- ウェッタブル フランク付きの 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
- 内部補償
- 超低 EMI 要件に最適化
- スペクトラム拡散によりピーク エミッションを削減
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- 軽負荷時の固定周波数 FPWM モードを MODE/SYNC ピンで選択可能
- MODE/SYNC ピンによる FSW 同期
- 車載用アプリケーション向けの設計
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 42V の車載用負荷ダンプに対応
- 車載のコールド クランク用に VIN = 3V に対応
- VIN の最大 95% に調整可能、3.3V および 5V 固定の VOUT オプションが利用可能
- スケーラブルな電源に対応した設計
- 200kHz~2.2MHz (RT ピン) の可変 FSW
- 次の製品とピン互換:
- LMR36506-Q1 (65V、600mA)
- LMR36503-Q1 (65V、30mA)
LMR436x0-Q1 は、業界最小の 36V、2A および 1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、2mm × 2mm の HotRod パッケージで供給されます。この使いやすいコンバータは 3.0V~36V の広い入力電圧範囲と最大 42V の過渡電圧に対応しています。
LMR43620-Q1 は、特に常時オンの車載アプリケーションの低スタンバイ電力要件を満たすように設計されています。自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、1.5µA (VIN = 13.5V) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行と非常に小さな MOSFET ON 抵抗により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。
制御アーキテクチャと機能セットは、超小型の設計サイズに合わせて設計されています。本デバイスは、ピーク電流モード制御を使用して出力容量を最小化しています。LMR436x0-Q1 は、デュアル ランダム拡散スペクトラム、低 EMI の HotRod パッケージ、最適化されたピン配置を使用して入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に設定または同期して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。
LMR436x0-Q1 の豊富な機能セットは、広範な車載用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR436x0-Q1、36V、1A/2A、車載用降圧コンバータ、TJMAX 150℃で 2.5µA 未満の IQ、4mm2 HotRod™QFN データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 |
ホワイト・ペーパー | 低消費電力アプリケーションで低静止 電流 (IQ) の課題を克服 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |
ホワイト・ペーパー | Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications... (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |||
ホワイト・ペーパー | Overcoming Low-IQ Challenges in Low-Power Applications.... (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | EMI 低減手法、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2022年 12月 1日 | ||
アプリケーション・ノート | EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum... (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 11月 21日 | |||
機能安全情報 | LMR436x0/LMR436x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 18日 | |||
技術記事 | Lowering audible noise in automotive applications with TI’s DRSS technology | PDF | HTML | 2021年 3月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点