9-pin (RPE) package image

LMR43620MB5RPER アクティブ

3V ~ 36V、2A、低静止電流 (IQ)、低 EMI、同期整流降圧レギュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LMR43620MB5RPER.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN-HR (RPE) | 9
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LMR43620 の特徴

  • 機能安全対応
  • 小さなソリューション・サイズとわずかな部品コスト
    • ウェッタブル・フランク付きの 2mm × 2mm HotRod™ パッケージ
    • 内部補償
  • 超低 EMI 要件に最適化
    • 軽負荷時の固定周波数 FPWM モードを MODE/SYNC ピンで選択可能
    • MODE/SYNC ピンによる F SW 同期
  • 産業用アプリケーション向けの設計
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
    • 42V の過渡に対応
    • 最小 V IN = 3V に対応
    • V IN の最大 95% に調整可能、3.3V および 5V 固定の V OUT オプションを提供
  • 効率が 85% 以上 (1mA 時)
    • I Q:1.3µA (V IN = 24V、V OUT = 5V (固定) のとき)
  • スケーラブルな電源に対応した設計
    • 200kHz~2.2MHz (RT ピン) の可変 F SW
    • 次の製品とピン互換:

LMR43620 に関する概要

LMR436x0 は、業界最小の 36V、2A および 1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、2mm × 2mm の HotRod パッケージで供給されています。この使いやすいコンバータは、3.0V~36V の広い入力電圧範囲と最大 42V の過渡電圧をサポートしています。

制御アーキテクチャと機能セットを最適化して、超小型のソリューション・サイズを実現しています。本デバイスは、ピーク電流モード制御を使用して出力容量を最小化しています。LMR436x0 は、デュアル・ランダム拡散スペクトラム、低 EMI の HotRod パッケージ、最適化されたピン配置を使用して入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に設定または同期して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。

LMR436x0 の小さなソリューション・サイズと豊富な機能セットは、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できるよう設計されています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら