6-pin (DBV) package image

LMR50410Y3FQDBVRQ1 アクティブ

車載、SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、1A、同期整流降圧パワーコンバータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LMR50410Y3FQDBVRQ1.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn | NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LMR50410-Q1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 150
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LMR50410-Q1 の特徴

  • AEC-Q100 準拠
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃ の動作時周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 1A の連続出力電流
    • 最小限のスイッチング・オンタイム:60ns
    • 固定スイッチング周波数:2.1MHz
    • 接合部温度範囲:–40℃~150℃
    • 最大デューティ・サイクル:98%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でも単調にスタートアップ
    • ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
    • 基準電圧の許容誤差:±1%
    • 高精度のイネーブル
  • 小型のソリューションと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 設計を容易にする内部補償
    • SOT-23-6 パッケージ
  • TPS560430-Q1 とピン互換
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 5V および 3.3V 固定出力オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR50410-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR50410-Q1 に関する概要

LMR50410-Q1 は、最大 1A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流式降圧コンバータです。このデバイスは 4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな車載用アプリケーションに適しています。

LMR50410-Q1 は 2.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。PFM バージョンにより軽負荷時に高効率を実現し、FPWM バージョンにより一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルを小さくできます。ソフトスタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR50410-Q1 は、SOT-23-6 パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら