データシート
LMR51603
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4V~65V
- 最大 70V の過渡入力に対する保護
- 連続出力電流:300mA
- 最小スイッチング オン時間:80ns
- 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数を選択可能
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 最大デューティ サイクル:96%
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- ヒカップ モードによる短絡保護
- 高精度のイネーブル
- 小型の設計サイズと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 使いやすさを実現した内部補償
- 3.3V 固定出力電圧
- ピン互換パッケージの各種オプション
- PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
- LMR51606、LMR16006、LV2862、LMR50410、TPS560430 、LMR54406 とピン互換
- WEBENCH Power Designer により、LMR51603 を使用するカスタム設計を作成
LMR51603 は、最大 300mA の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~65V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR51603 は 400kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。LMR51603 には、軽負荷時に高効率を実現するパルス周波数変調 (PFM バージョン) と、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい強制パルス幅変調 (FPWM バージョン) があります。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR51603 65V、 300mA、 同期整流降圧コンバータ、低 IQ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 11月 19日 |
機能安全情報 | LMR51603 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 10月 9日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR51603 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 | |||
証明書 | LMR51603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 9月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR51603EVM — LMR51603 の評価基板
この LMR51603EVM は、LMR51603 コンバータの動作や機能の評価とテストを容易に実行できる、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。この評価基板は、代表値 12V の入力で動作し、5V で 300mA を供給します。低 RDS(on) のパワー MOSFET を内蔵して高効率を実現しており、必要な外付け部品点数が最小限のため、スペース制約が厳しい電力システムでも使いやすさを実現します。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点