ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR54406

アクティブ

SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、80-µA 静止電流、同期整流降圧パワーコンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO Fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 最大 50V の VIN 短時間過渡耐性
    • 連続出力電流:0.6A/1A
    • 最小スイッチング オン時間:60ns
    • 1.1MHz の固定スイッチング周波数
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最大デューティ サイクル:98%
    • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
    • ヒカップ モードによる短絡保護
    • 高精度のイネーブル
    • 基準電圧の許容誤差:±1%
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • LMR14010ALMR50410TPS560430 とピン互換
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • 機能安全対応
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4V~36V
    • 最大 50V の VIN 短時間過渡耐性
    • 連続出力電流:0.6A/1A
    • 最小スイッチング オン時間:60ns
    • 1.1MHz の固定スイッチング周波数
    • 接合部温度範囲:-40℃~150℃
    • 最大デューティ サイクル:98%
    • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
    • ヒカップ モードによる短絡保護
    • 高精度のイネーブル
    • 基準電圧の許容誤差:±1%
  • 小型の設計サイズと使いやすさ
    • 同期整流器内蔵
    • 使いやすさを実現した内部補償
    • SOT-23 パッケージ
  • LMR14010ALMR50410TPS560430 とピン互換
  • ピン互換パッケージの各種オプション
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション

LMR544xx は、最大 1A および 0.6A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR544xx は 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力散逸時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。

LMR544xx は、最大 1A および 0.6A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。

LMR544xx は 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力散逸時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR544xx SIMPLE SWITCHER パワー コンバータ、4V~45V、 0.6A/1A 降圧コンバータ、、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2026年 1月 26日
機能安全情報 LMR544xx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 10月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR54410EVM — LMR54410 4V~36V、1A 同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR54410EVM は、降圧コンバータ LMR54410 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、イネーブル ピンに接続するジャンパ コネクタを実装しており、VIN または外部のハイ レベル イネーブルに接続するプルアップ デバイスを使用することもできます。この基板は、3.3V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR54406 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM800A.ZIP (262 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR54406F PSpice Transient Model

SLUM802.ZIP (273 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian