データシート
LMS1585A
- 高速負荷応答
- 可変型、1.5V および3.3V バージョンを用意
- 電流制限および熱保護
- 民生用温度範囲 … 0°C~ 125 °C
- 工業用温度範囲 … – 40 °C~ 125 °C
- ライン・レギュレーション … 0.005% ( 代表値)
- ロード・レギュレーション … 0.05% ( 代表値)
- LT™ 1585A/87と交換可能
LMS1585A およびLMS1587 は、出力負荷電流がそれぞれ5Aおよび3A である低ドロップアウト正電圧レギュレータです。これら のデバイスはドロップアウト電圧が低く(1.2V)、負荷応答が高速であるため、低電圧マイクロプロセッサのアプリケーションには優れ たソリューションとなります。
LMS1585A/LMS1587 には可変出力電圧タイプがあります。このタイプは、2 つの抵抗を外付けするだけで出力電圧を設定できま す。さらに、1.5V および3.3V の固定出力電圧タイプもあります(Note 9)。
LMS1585A/LMS1587 の回路は、ツェナー・トリミング型バンドギャップ基準電圧、電流制限、およびサーマル・シャットダウンの 各機能を取り入れています。
LMS1585A/LMS1587 シリーズには、TO-220 およびTO-263 パッケージがあります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TO-220 (NDE) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。