パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
LMV7239-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度範囲 –40℃~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC5(DBVパッケージ)
- VS=5V、TA=25℃(特記ない限り標準値)
- 伝搬遅延: 75ns
- 低い消費電流: 65µA
- レール・ツー・レール入力
- オープン・ドレイン/プッシュプル出力
- 2.7Vおよび5Vの単一電源アプリケーションに最適
- 省スペース・パッケージで供給:
- 5ピンSOT-23
- 5ピンSC70
LMV7239-Q1 に関する概要
LMV7239-Q1は超低消費電力、低電圧の75nsコンパレータです。2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作するように設計されており、伝搬遅延は75ns、5Vでの消費電流はわずか65µAです。
LMV7239-Q1の同相電圧範囲は両電源電圧を超えています。入力同相電圧範囲がグランドより200mV下、正電源より200mV上まで拡大しているため、グランドおよび電源センシングが可能です。
LMV7239-Q1はプッシュプル出力段を備えており、これにより外付けプルアップ抵抗なしで動作できます。
LMV7239-Q1は5ピンのSC70および5ピンのSOT-23パッケージで供給され、小型で低消費電力であることが重視されるシステムに最適です。