データシート
LMZ10505EXT
- シールド付きインダクタを内蔵
- 外部のソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
- 突入電流と、入力 UVLO や出力短絡などのフォルトに対する保護
- 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
- 他のデバイスとピン単位で互換
- LMZ10503EXT (最大 3A/15W)
- LMZ10504EXT (最大 4A/20W)
- FPGA や ASIC への電源供給に適した高速な過渡応答
- 電気的特性
- 最大合計出力電力: 25W
- 最大5Aの出力電流
- 入力電圧範囲: 2.95V~5.5V
- 出力電圧範囲: 0.8V~5V
- 温度範囲全体にわたって±1.63%の帰還電圧精度
- 性能上の利点
- 高い周囲温度で動作
- EN55022 Class B 標準でテスト済みの低い放射妨害波 (EMI)
- 10V/m 放射耐性 EMI テスト標準 EN61000 4-3 に合格
- 振動標準に合格
- MIL-STD-883 方式 2007.2 条件 A
- JESD22-B103B 条件 1
- 落下標準に合格
- MIL-STD-883 方式 2002.3 条件 B
- JESD22-B110 条件 B
- WEBENCH® Power Designer により、LMZ10505EXT を使用するカスタム設計を作成
LMZ10505EXT 電源モジュールは使いやすい包括的な DC-DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、出力電圧精度、ラインおよび負荷レギュレーションにより、最大 5A の負荷を駆動できます。LMZ10505EXT は、熱特性を強化するとともに人手でも機械でもハンダ付けできる画期的なパッケージで提供しています。
LMZ10505EXT は 2.95V~5.5V の範囲の入力電圧レールを受け付け、最低 0.8V の可変出力電圧を高精度で供給できます。1MHz の固定周波数 PWM スイッチングにより、EMI特性が予測可能です。2つの外付け補償部品を調整することで、最短の応答時間を設定でき、セラミックや電解出力コンデンサも使用できます。外部でプログラム可能なソフトスタート・コンデンサにより、制御されたスタートアップを容易に実現できます。LMZ10505EXT は信頼性が高く堅牢なソリューションで、無損失のサイクル単位ピーク電流制限による過電流または短絡フォルト保護、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、プリバイアス・スタートアップの機能があります。また、LMZ10505EXT は WEBENCH®および Power Designerツールに完全対応しています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TO-PMOD (NDW) | 7 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。