パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 uSiP (SIL) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMZ20501 の特徴
- インダクタ内蔵
- 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の小型パッケージ
- 最大 1A の負荷電流
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- 0.8V~3.6V の可変出力電圧範囲
- 温度範囲全体にわたって帰還公差 ±1%
- シャットダウン時の静止電流 2.4µA (最大値)
- 3MHz の固定 PWM スイッチング周波数
- 接合部温度範囲:–40℃~125℃
- パワー・グッド・フラグ機能
- スイッチング・モードをピンで選択可能
- 内部補償とソフトスタート
- 電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO保護
- WEBENCH Power Designerにより、LMZ20501を使用するカスタム設計を作成
LMZ20501 に関する概要
LMZ20501 nano モジュール・レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、最高 5.5V の入力から最大 1A の負荷を駆動でき、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さなソリューション・サイズで実現します。革新的なパッケージには、3.5mm × 3.5mm × 1.75mm の容積にレギュレータとインダクタが内蔵されており、基板の面積を削減し、インダクタを選択する時間と経費を節約できます。LMZ20501 は、わずか 5 つの外付け部品しか必要とせず、単純で最適な PCB レイアウトを実現するようピン配置が設計されています。このデバイスは、最小限の外付け部品とTI の WEBENCH 設計ツールを使用して、使いやすい完全な設計を実現します。TIのWEBENCH ツールには、外付け部品の計算、電気的シミュレーション、WebTherm などの機能が含まれています。ハンダ付けの情報については、SNOA401 を参照してください。