ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ23603

アクティブ

3 A 最大入力電圧 36V SIMPLE SWITCHER 電源モジュール

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール Smaller QFN packaging designed for low EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 83 Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 950
Rating Catalog Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 0.8 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 83 Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 950
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • シールド・インダクタ内蔵
  • シンプルなPCB レイアウト
  • 周波数同期入力(650kHz ~ 950kHz)
  • 外部ソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルを使用した柔軟なスタートアップ・シーケンス
  • 突入電流や、入力UVLO、出力短絡などの障害からの保護
  • 接合部温度範囲: - 40 ℃~+ 125 °C
  • 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的なピン配置
  • FPGA、ASIC に電源を供給する高速負荷応答
  • Webench® Power Designer で完全対応
  • LMZ22005/LMZ23605/LMZ22003 とピン互換
  • シールド・インダクタ内蔵
  • シンプルなPCB レイアウト
  • 周波数同期入力(650kHz ~ 950kHz)
  • 外部ソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルを使用した柔軟なスタートアップ・シーケンス
  • 突入電流や、入力UVLO、出力短絡などの障害からの保護
  • 接合部温度範囲: - 40 ℃~+ 125 °C
  • 実装と製造を容易にする単一の露出パッドと標準的なピン配置
  • FPGA、ASIC に電源を供給する高速負荷応答
  • Webench® Power Designer で完全対応
  • LMZ22005/LMZ23605/LMZ22003 とピン互換

LMZ23603 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、最大3Aの負荷を駆動可能な使いやすい降圧型DC/DCソリューションで す。 LMZ23603 は、放熱特性を改善する画期的なパッケージに実装され、手作業または機械によるハンダ付けに対応できま す。

LMZ23603 は、6V ~ 36V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低0.8V まで調整可能な高精度の出力電圧を供給します。 LMZ23603 は、2 つの外部抵抗と3 つの外部コンデンサだけで電源ソリューションを実現できます。 LMZ23603 は、サーマル・ シャットダウン、設定可能な入力UVLO ( アンダーボルテージ・ロックアウト)、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限、 プリバイアス・スタートアップなどの機能を備えた、信頼性が高く堅牢な設計です。 同期入力により、650kHz ~ 950kHz のス イッチング周波数範囲で同期化が可能です。

LMZ23603 SIMPLE SWITCHER® 電源モジュールは、最大3Aの負荷を駆動可能な使いやすい降圧型DC/DCソリューションで す。 LMZ23603 は、放熱特性を改善する画期的なパッケージに実装され、手作業または機械によるハンダ付けに対応できま す。

LMZ23603 は、6V ~ 36V の範囲の入力電圧レールに対応し、最低0.8V まで調整可能な高精度の出力電圧を供給します。 LMZ23603 は、2 つの外部抵抗と3 つの外部コンデンサだけで電源ソリューションを実現できます。 LMZ23603 は、サーマル・ シャットダウン、設定可能な入力UVLO ( アンダーボルテージ・ロックアウト)、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限、 プリバイアス・スタートアップなどの機能を備えた、信頼性が高く堅牢な設計です。 同期入力により、650kHz ~ 950kHz のス イッチング周波数範囲で同期化が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ23603 3A 最大入力電圧 36V SIMPLE SWITCHER 電源モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) 最新英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2012年 8月 31日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
アプリケーション・ノート AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2125 LMZ23605/03, LMZ22005/03 Demonstration Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ23603EVAL — 3A、SIMPLE SWITCHER 電源モジュール、入力電圧 36V(max)

The LMZ23605/03, LMZ22005/03 evaluation boards are designed to be an easy-to-use platform to evaluate the full capabilities of this family of SIMPLE SWITCHER® power modules. The PCB construction has excellent thermal performance and includes extra locations for optional components that may not be (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ23603 TINA-TI Average Reference Design

SNVM630.TSC (57 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMZ23603 TINA-TI Average Spice Model

SNVM631.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LMZ23603 TINA-TI STARTUP Reference Design

SNVM565.TSC (191 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMZ23603 TINA-TI STEADY STATE Reference Design

SNVM566.TSC (121 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LMZ23603 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM564.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LMZ23603 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM783.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ23603 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SNVM204A.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ23603 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM784.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ23603 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM205A.ZIP (40 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian