パッケージ情報
パッケージ | ピン数 B1QFN (RKG) | 41 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
LMZ34002 の特徴
- 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
- 広い入力電圧範囲: 4.5V~40V
- 出力電圧を-3V~-17Vの範囲で設定可能
- 最大2Aの出力電流を供給
- 45Vのサージ耐圧
- 外部クロックに同期
- 調整可能なスロー・スタート
- 低電圧誤動作防止(UVLO)をプログラム可能
- 出力過電流保護
- 過熱保護機能
- 動作温度範囲: -40℃~+85℃
- 強化された熱特性: 14℃/W
- EN55022 Class Bの放射要件に準拠
- シールド付きインダクタを内蔵 - 設計支援については、http://www.ti.com/product/lmz34002を参照
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ34002を使用するカスタム設計を作成
LMZ34002 に関する概要
LMZ34002 SIMPLE SWITCHER®パワー・モジュールは、使いやすい負電圧出力のパワー・モジュールで、15WのDC/DCコンバータとシールド付きインダクタ、パッシブ部品を組み合わせて、低プロファイルのQFNパッケージに封入しています。外部部品は5個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
9mm×11mm×2.8mmのQFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、部品数を減らすとともに優れた消費電力特性を実現できます。LMZ34002は、ディスクリート設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、負出力電圧を必要とする幅広い範囲のICおよびアナログ回路への電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。