ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZM33604

アクティブ

3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、4A パワー・モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLVM13640 アクティブ 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、4A 降圧パワー・モジュール Reduced output voltage range and basic features
TPSM63604 アクティブ 36V 入力、16V 出力、4A 同期整流降圧 DC/DC パワー・モジュール Significantly smaller footprint, lower EMI, higher efficiency, and optional spread spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 350 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Tracking Duty cycle (max) (%) 90
B3QFN (RLX) 41 160 mm² 16 x 10
  • 小さな合計ソリューション・サイズ:250mm2 未満
    • 必要な外付け部品はわずか 4 個
    • 16mm × 10mm × 4mm の QFN パッケージ
  • 5V、12V、24V、28V の入力レールに対応
    • 出力電圧範囲:1V~20V
    • 6A の LMZM33606 とピン互換
  • EN55011 放射 EMI 標準に準拠
  • 負出力電圧として構成可能
  • 可変機能により設計の柔軟性が向上
    • スイッチング周波数 (350kHz~2.2MHz)
    • 外部クロックとの同期
    • 自動モードまたは FPWM モードを選択可能
      • 自動:軽負荷時の効率向上
      • FPWM:全負荷範囲で固定周波数
    • 可変ソフトスタートおよびトラッキング入力
    • 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
  • 保護機能
    • ヒカップ・モード電流制限
    • 過熱保護
    • パワー・グッド出力
  • 過酷な環境で動作可能
    • 85°C、無気流で最大 50W の出力電力
    • 動作時の接合部温度範囲: -40°C~+125°C
    • 動作時の周囲温度範囲: -40°C~+105°C
    • Mil-STD-883D 衝撃/振動テスト済み
  • 小さな合計ソリューション・サイズ:250mm2 未満
    • 必要な外付け部品はわずか 4 個
    • 16mm × 10mm × 4mm の QFN パッケージ
  • 5V、12V、24V、28V の入力レールに対応
    • 出力電圧範囲:1V~20V
    • 6A の LMZM33606 とピン互換
  • EN55011 放射 EMI 標準に準拠
  • 負出力電圧として構成可能
  • 可変機能により設計の柔軟性が向上
    • スイッチング周波数 (350kHz~2.2MHz)
    • 外部クロックとの同期
    • 自動モードまたは FPWM モードを選択可能
      • 自動:軽負荷時の効率向上
      • FPWM:全負荷範囲で固定周波数
    • 可変ソフトスタートおよびトラッキング入力
    • 高精度のイネーブルによりシステム UVLO をプログラム
  • 保護機能
    • ヒカップ・モード電流制限
    • 過熱保護
    • パワー・グッド出力
  • 過酷な環境で動作可能
    • 85°C、無気流で最大 50W の出力電力
    • 動作時の接合部温度範囲: -40°C~+125°C
    • 動作時の周囲温度範囲: -40°C~+105°C
    • Mil-STD-883D 衝撃/振動テスト済み

LMZM33604電源モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、および受動部品とともに薄型のパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか4個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償やインダクタ部品の選択が不要になります。

16mm×10mm×4mm、41ピンのQFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、小さく薄型のポイント・オブ・ロード設計が可能です。LMZM33604には、パワー・グッド、可変ソフト・スタート、トラッキング、同期、プログラム可能UVLO、プリバイアス付きスタートアップ、自動またはFPWMモードの選択などの機能セットに加え、過電流および過熱保護機能があります。LMZM33604は、反転アプリケーション用に、負の出力電圧として構成することもできます。

LMZM33604電源モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、および受動部品とともに薄型のパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。わずか4個の外付け部品で電源ソリューションを構築でき、設計においてループ補償やインダクタ部品の選択が不要になります。

16mm×10mm×4mm、41ピンのQFNパッケージはプリント基板へ簡単にハンダ付けでき、小さく薄型のポイント・オブ・ロード設計が可能です。LMZM33604には、パワー・グッド、可変ソフト・スタート、トラッキング、同期、プログラム可能UVLO、プリバイアス付きスタートアップ、自動またはFPWMモードの選択などの機能セットに加え、過電流および過熱保護機能があります。LMZM33604は、反転アプリケーション用に、負の出力電圧として構成することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZM33604 3.5V~36V入力、1V~20V出力、4A電源モジュール データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 3月 27日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMZM33604EVM and LMZM33606EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 4月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZM33604EVM — 3.5V ~ 36V 入力、1V ~ 20V 出力、4A 電源モジュールの評価ボード

The LMZM33604 evaluation board is configured to evaluate the operation of the LMZM33604 power module for current up to 4 A. The input voltage range is 3.5 V to 36 V. The output voltage range is 1 V to 20 V. The evaluation board makes it easy to evaluate the LMZM33604 operation.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZM33604 PSpice Transient Model

SNVMBL9.ZIP (112 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZM33604 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMBM0.ZIP (8 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RLX) 41 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ