ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

低静止電流 (IQ)、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 100 PSRR at 100 KHz (dB) 57 Iq (typ) (mA) 0.075 Thermal resistance θJA (°C/W) 97 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3 Fixed output options (V) 3, 3.3, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 100 PSRR at 100 KHz (dB) 57 Iq (typ) (mA) 0.075 Thermal resistance θJA (°C/W) 97 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125
TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 広い入力電圧範囲
    • VIN 範囲:2V~30V
  • 広い出力電圧範囲 VOUT
    • 固定オプション:3V (従来チップ)、3.3V、5.0V
    • 可変オプション:1.2V~29V
  • 出力電流:100mA
  • VOUT 精度:
    • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±2% の精度 (従来チップ)
    • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±1% の精度 (新しいチップ)
  • 静止電流 IQ (新しいチップ):50µA (標準値)
  • 低ドロップアウト (新しいチップ):340mV (標準値)
  • 出力電流制限とサーマル シャットダウン
  • セラミック出力コンデンサの値の広い範囲で安定
    • COUT 範囲:1µF~100µF (新しいチップ)
    • ESR 範囲:0Ω~2Ω (新しいチップ)
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • パッケージ オプション:
    • LP (3 ピン TO-92)
    • D (8 ピン SOIC)
    • DRG (8 ピン WSON)
  • 広い入力電圧範囲
    • VIN 範囲:2V~30V
  • 広い出力電圧範囲 VOUT
    • 固定オプション:3V (従来チップ)、3.3V、5.0V
    • 可変オプション:1.2V~29V
  • 出力電流:100mA
  • VOUT 精度:
    • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±2% の精度 (従来チップ)
    • ライン、負荷、温度の全範囲にわたって ±1% の精度 (新しいチップ)
  • 静止電流 IQ (新しいチップ):50µA (標準値)
  • 低ドロップアウト (新しいチップ):340mV (標準値)
  • 出力電流制限とサーマル シャットダウン
  • セラミック出力コンデンサの値の広い範囲で安定
    • COUT 範囲:1µF~100µF (新しいチップ)
    • ESR 範囲:0Ω~2Ω (新しいチップ)
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • パッケージ オプション:
    • LP (3 ピン TO-92)
    • D (8 ピン SOIC)
    • DRG (8 ピン WSON)

LP2951 は入力範囲の広い低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、2V~30V の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2951 は、同じデバイスから固定出力と可変出力のどちらでも出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互に接続すると、LP2951 の出力電圧は 3.3V または 5V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにして、FEEDBACK を外部の分圧抵抗に接続します。この構成では、出力を 1.2V~29V の範囲内で任意の値に設定できます。

LP2951-Q1 には、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを示す ERROR 出力があります。SHUTDOWN 入力と ERROR 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

LP2951 は入力範囲の広い低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、2V~30V の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2951 は、同じデバイスから固定出力と可変出力のどちらでも出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互に接続すると、LP2951 の出力電圧は 3.3V または 5V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにして、FEEDBACK を外部の分圧抵抗に接続します。この構成では、出力を 1.2V~29V の範囲内で任意の値に設定できます。

LP2951-Q1 には、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを示す ERROR 出力があります。SHUTDOWN 入力と ERROR 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS709 アクティブ 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Lower Iq

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP295x シャットダウン機能付きの 100mA、30V の可変電圧レギュレータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2025年 1月 11日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート ESR, Stability, and the LDO Regulator (Rev. A) 2020年 1月 7日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート 3.6V – 5.5V Input, LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日
アプリケーション・ノート 3.6V – 5.5V Input, LDO with Dual-Level Output Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日
アプリケーション・ノート Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
アプリケーション・ノート Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) 2009年 9月 11日
アプリケーション・ノート Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
アプリケーション・ノート Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A) 2006年 10月 13日
アプリケーション・ノート Understanding LDO Dropout 2005年 5月 9日
アプリケーション・ノート Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) 2004年 5月 1日
アプリケーション・ノート Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator 2002年 8月 16日
アプリケーション・ノート Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日
アプリケーション・ノート Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance 1999年 8月 30日
アプリケーション概要 Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment Range 1999年 6月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LP2950-33 PSpice Transient Model

SLVM953.ZIP (22 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ