LP2953QML-SP
- Output Voltage Adjusts from 1.23V to 29V
- Ensured 250 mA Output Current
- Extremely Low Quiescent Current
- Low Dropout Voltage
- Extremely Tight Line and Load Regulation
- Very Low Temperature Coefficient
- Current and Thermal Limiting
- Reverse Battery Protection
- 50 mA (Typical) Output Pulldown Crowbar
- Auxiliary Comparator Included with CMOS/TTL Compatible Output Levels. Can be used for Fault Detection, Low Input Line Detection, etc.
All trademarks are the property of their respective owners.
The LP2953A is a micropower voltage regulator with very low quiescent current (130 μA typical at 1 mA load) and very low dropout voltage (typ. 60 mV at light load and 470 mV at 250 mA load current). It is ideally suited for battery-powered systems. Furthermore, the quiescent current increases only slightly at dropout, which prolongs battery life.
The LP2953A retains all the desirable characteristics of the LP2951, but offers increased output current, additional features, and an improved shutdown function.
The internal crowbar pulls the output down quickly when the shutdown is activated.
The error flag goes low if the output voltage drops out of regulation.
Reverse battery protection is provided.
The internal voltage reference is made available for external use, providing a low-T.C. reference with very good line and load regulation.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CFP (NAC) | 16 | Ultra Librarian |
DIESALE (Y) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。